vol.281 June 2024

省工数・作業性向上を実現した
回転バックロック方式のFPC/FFCコネクタ。
製品仕様
| 端子タイプ | 適合FPC/FFC | ||
| 端子ピッチ | 0.5mm | 1.0mm | |
| 金めっき | 上下両接点タイプ | 上下両接点タイプ | 厚み t=0.3mm |
|---|---|---|---|
| 上接点タイプ | |||
| 錫めっき | 上下両接点タイプ | ||
アプリケーション例
液晶搭載の各種、産業機器装置、FFCによる機器内基板配線

らくらく接続&らくらく管理を実現
らくらく接続
接続工程のショートカットで、
作業時間を短縮
広い挿入口で簡単装着。
また、ロック完了がわかりやすい
らくらく管理
必要なコネクタは1種類だけ、
接続も管理もらくになる
*2024年5月現在の内容です。
お断りなく仕様などを変更をすることがありますのでご了承ください。