vol.280 May 2024

リレーの「保護構造」が
できること
機器の使用環境が多様化するなか、電子部品、ことリレーにおいては環境性能や防爆性能、ロングライフ対応など、市場から多くの環境対応を要求されています。
オムロンはそれらの要求に、いくつかの保護構造を採用した部品をご提供することで、それぞれの使用環境に対応した商品開発をサポートします。
使用環境の多様化に、オムロンのリレーは保護構造でお応えします。
基板洗浄対応
リレーを樹脂で封止しているため洗浄が可能で、装置のメンテナンスに貢献します。
アプリケーション例
基板のメンテナンス時に、漏電防止対策のため洗浄します。
防水防湿対応
水が浸入しないように樹脂で封止しています。
アプリケーション例
高温多湿・水のかかる環境下で使用されます。
注. ポッティング、コーティングについては保証の範疇ではございませんので弊社にご相談ください
対応する商品を検索するには
パラメトリックサーチへ
防爆規格認証対応
接点が発火を誘引しないような構造としています。*1
アプリケーション例
発火しやすい冷媒を使用している場合に使用されます。
*1. 防爆規格(IEC/EN)60079-15の試験結果に基づく。
対応する商品を確認するには
パワーリレー(防爆認証取得品)へ
*2024年4月現在の内容です。
お断りなく仕様などを変更をすることがありますのでご了承ください。