vol.280 May 2024

ボード設計に関する最新情報をお届け Since2001 もぎたてONBOARD 商品編

こだわりONBOARD
リレー本体の大きさと接点電流の比較(実寸大ではありません。)

形G2RL-E2: W12.7×L29×H16.7mm 23A/形G7L-PV: W35.5×L52.5×H41mm 30A/(NEW)形G6QE-1A4: W16×L30.5×H20.5mm 36A/(COMING SOON)形G6QG-1A: W16×L30.5×H20.5mm 55A/形G7EB: W37×L50.5×H40.5mm 100A/形G9KA: W51×L51×H47.2mm 260A/形G9KA-E: W56.7×L51×H54.5mm 300A

防爆規格(IEC60079-15)に対応したシールタイプのパワーリレーが登場

アプリケーション例

冷凍機器、冷蔵ショーケース、エアコン

製品仕様

項目 接点構成 接点定格 電気的耐久性 機械的
耐久性
コイル
電圧
コイル
消費電力
使用周囲
温度
安全規格認証
仕様 1a AC480V/
36A
  • AC250V 20A(抵抗負荷)
    1,000回以上
  • AC480V 36A(抵抗負荷)
    100回以上
  • AC480V/投入:240A(0-P、
    立ち上がり時間3ms以上)、
    通電:36A、遮断:0A
    (インバータ負荷)10万回以上
    (開閉頻度 1sON/9sOFF)
100万回以上
(開閉頻度
18,000回/h)
DC12V 約1.4W
172mW*2
-40~
+85°C
C-UL*3/UL/
TUV/CQC
IEC60079-15
防爆認証取得

*1. 2024年2月、当社調べ。IEC60079-15防爆認証取得済みのリレーの最大定格値カタログ値比較。
*2. 保持電圧35%時。
*3. ただし、AC480V定格はC-UL認証は除く。

アプリケーション例

冷凍機器、冷蔵ショーケース、エアコン

業界最小クラス*4 の
開閉容量55Aパワーリレー

アプリケーション例

PVインバータ、普通/急速充電器、業務用大型蓄電池
プリント基板用パワーリレー 形G6QG-1A(業界最小クラスのコンパクトサイズを実現)サイズ: W16×L30.5×H20.5mm

製品仕様

項目 接点構成 接点間隔 接触抵抗 接点定格 電気的
耐久性
1sON/9sOFF
at85℃
機械的
耐久性
コイル
電圧
コイル
消費電力
使用周囲
温度
安全規格
認証
目標仕様 1a ≧2.0mm 初期: ≦100mΩ AC480V
55A
AC480V/
55A
10回
AC480V
投入: 20A、通電: 55A、遮断: 20A
3万回
10万回以上
(開閉頻度
18,000回/h)
DC12V、
24V
約1.4W
172mW*5
-40~
+85°C
C-UL/UL/
TUV/CQC

*4. 2024年2月、当社調べ。最大通電電流AC250V 50Aクラスリレーのカタログ値比較。
*5. 保持電圧35%時。

アプリケーション例

PVインバータ、普通/急速充電器、業務用大型蓄電池

*2024年4月現在の内容です。
お断りなく仕様などを変更をすることがありますのでご了承ください。

お問い合わせ