vol.278 March 2024

モビリティ製品のモータ、抵抗、
ランプの制御に適した
高容量PCBリレー 形G8PMに
ラッチングタイプを追加
- スルーホールリフローに対応
- 125℃中でも使用可能な設計
- 高い品質管理(TS16949取得)
アプリケーション例
大型のAMR
自走ロボット
仕様
| 形式 | 形G8PM-K1A71R(正コイル極性タイプ) 形G8PM-K1A7R(逆コイル極性タイプ) |
|
| 定格連続 通電電流 |
20°C | 40A |
| 125°C | 20A | |
| 最大開閉電流 | 100A突入 40A遮断*1 | |
| 最大通電 電流*2 |
135% ヒューズ 定格 |
54A DC14V 1時間 |
| 200% ヒューズ 定格 |
81A DC14V 2分間 |
|
| 最小開閉電流 | DC12V 1A | |
*1. 常温中に抵抗負荷にて100回開閉。コイル電圧14VDC。
*2. 周囲温度:常温。異常時に許容できる通電電流であり、繰り返し通電を保証する値ではありません。
プリント基板用ラッチングリレー
プリント基板用ラッチングリレー ラインアップ
アプリケーション例
照明機器
スマートタップ
スマートメーター
無停電電源装置
PVインバータ
システム構成例(照明機器)
*2024年2月現在の内容です。
お断りなく仕様などを変更をすることがありますのでご了承ください。