vol.271 August 2023

ボード設計に関する最新情報をお届け Since2001 もぎたてONBOARD 商品編

こだわりONBOARD
ゲーミングマウスで培われた「歯切れの良い押し心地」

操作感触が良く、かつ高信頼性や高耐久性を求められる用途に適した操作用スイッチ。

形D2FCの安定したばね構造による良質なクリック感は、eSports業界で定評があり、大手マウスメーカでも採用されています。そして、信頼性の高さはマウスだけでなく、繊細な操縦が要求されるコントローラにも有効です。また、動作荷重や耐久性など、ご使用のアプリケーションに合わせて、製品をラインアップからお選びいただけます。

人間工学に基づいてたどり着いた、
歯切れの良い押し心地

[NEW]操作用極超小形基本スイッチ形D2FC W5.8mm×L12.8mm×H7.35mm 設置面積:5.8×12.8mm

仕様

形式 許容操作頻度
機械的/電気的
動作に必要な力(OF) 耐久性
機械的/電気的
押しボタン色
形D2FC-7 最大300回/分 1.0N 500万回以上 白
形D2FC-F-7N(20M) 0.59N 2,000万回以上 白
形D2FC-F-7N(60M) 0.59N 6,000万回以上 オレンジ

フォトセンサ内蔵でチャタリングレス

[NEW]操作用極超小形基本スイッチ形D2FP W5.8mm×L12.8mm×H7.35mm 設置面積:5.8×12.8mm

フォトセンサを活用した無接点動作により、
高速応答・高信頼性・長寿命を実現。

形D2FPは、形D2FCより高速応答が求められる領域で活躍し、チャタリングや接点不具合がない「高信頼性」「高耐久性」を必要とする用途に適しています。また、形D2FCと同等のばね構造を採用しているため、光学式でありながら「歯切れの良い押し心地」が備わっており、プロゲーマが用いるハイエンドゲーミングマウスなどに採用されています。

フォトセンサを活用した無接点動作

接触仕様:1aタイプ(常開型)

OFF時 / ON時

仕様

形式 形D2FP-FN2
動作に必要な力 (OF) 0.59N
耐久性 7,000万回以上
eSports × Switch

eSports業界における採用メーカ様のインタビュー記事や
こだわりの詳細はこちら

*2023年7月現在の内容です。
お断りなく仕様などを変更をすることがありますのでご了承ください。

お問い合わせ