vol.271 August 2023

優れた遠隔操作・制御の要は、
優れた操作性とタフさ。
現在、通信の超低遅延が特長のひとつである「5G・6G」の普及・開発が進んでいます。
その結果、通信遅延の課題により遠隔制御ができなかったアプリケーションにおいても遠隔制御が可能となり、これまで以上に遠隔制御ニーズが広がっていくことが予想されます。また、近年さまざまな製品が高精度化・高機能化していますが、遠隔制御を行う際は、
操作側の機器も高性能が求められます。さらに、高速応答性や軽快な操作感触などの優れた操作性に加えて、長押し・高頻度・長時間の使用に対応できる耐久性も求められます。
オムロンは、マウスやゲーミング機器の開発で培った「優れた操作性」と「耐久性」を実現したデバイスで貢献します。
遠隔制御機器の操作に対応したデバイスをご提供します。

| 形式 | 形D2LS | [NEW] 形D2FC | [NEW] 形D2FP |
|---|---|---|---|
| 外観 |
超小型低背設計 W8.6×L4.8×H3.0mm
|
大手マウスメーカにも採用
|
光学式ならではの高速応答
|
| 操作性 | スナップアクション機構による軽快な感触 | ||
| 耐久性 | 性能劣化を抑える構造設計や材料選定 | 光学式によるチャタリングレス | |
| 500万・1,000万・2,000万回 | 500万・2,000万・6,000万回 | 7,000万回 | |
| 長押し操作にも強い構造 | |||
| アプリケーション |
|
||
*2023年7月現在の内容です。
お断りなく仕様などを変更をすることがありますのでご了承ください。