vol.270 July 2023
*1. 形G7L-X:初期100mΩ 以下→ 形G7L-X-SI:初期10mΩ以下

DC1000V 基板実装タイプの
高容量パワーリレー 形G7L-Xに、
初期10mΩ以下の
低接触抵抗タイプが新登場
電気自動車の充電器や家庭用蓄電システムなど、今高容量のニーズはさらに高まってきています。しかし、大電流通電による発熱は機器の基板寿命を縮めてしまうため、リレーは接触抵抗が低いタイプを選ぶ必要があります。
オムロンは、DC1000Vの高容量帯で「初期10m Ω以下の低接触抵抗」のリレーを新たに発売しました。超低接触抵抗技術による高容量で低発熱なリレーで、お客様の発熱課題の解決に貢献します。
DCエネルギーシステムの構築に貢献します。
オムロンのDC開閉リレーの活躍により、高圧・大電流のDCエネルギーシステムを、安心・安全かつコンパクトに構築できます。
| 形式 | 形G7L-X | [NEW] 形G7L-X-SI | |
| 定格負荷 | DC600V 30A DC1000V 25A | ||
| 接触抵抗 | 初期100mΩ以下*2 | 初期10mΩ以下*2 | |
| 定格通電電流 | 30A | ||
| 接点電流の最大値 | 30A | ||
| 電気的耐久性 (抵抗負荷、 2極直列配線時) |
正極性 | 100回(25A DC1000V 85°C) 6,000回(30A DC600V 85°C) |
|
| 逆極性 | 5,000回(-30A DC600V 85°C) | ||
*2. 測定条件:DC5V 1A 電圧降下法による。
アプリケーション例
PDF版をダウンロード
お詫び:vol.269 PDF版裏面でお知らせしましたMOSFETリレー セレクションガイドのリリース時期に変更がございます。
詳しくはこちらで随時お知らせいたします。
*2023年6月現在の内容です。
お断りなく仕様などを変更をすることがありますのでご了承ください。