vol.270 July 2023

ボード設計に関する最新情報をお届け Since2001 もぎたてONBOARD 解決編

発電効率を 高めたいけれど...設備を大きくしたくない、コストを抑えたい

開発・設計 環境対応
クリーンエネルギーの普及のカギは、「小型化」と「低発熱」

世界では、地球温暖化による気候変動のリスクに対応するため、クリーンエネルギーの普及を加速させる動きが高まってきています。普及のためには、高容量化による発電効率の向上が必要ですが、それには発熱量の増加が伴います。
その結果、設備の大型化や冷却機構の導入によるコストアップにつながり、普及の妨げとなっています。
オムロンは、高容量化に対応しながらも「小型化」や「低発熱」が図れる製品をご提供することで、クリーンエネルギーの普及をサポートします。

DMS GREEN PROJECT

高容量化に対応し「小型化」「低発熱」に貢献するパワーリレーをご提案します。

01 双方向への通電遮断で小型化を実現

蓄電池の場合

部品点数の削減で小型化を実現

従来のリレー
DC400V×4個で対応

600V充電、600V放電(実装面積約75%減)

形G9KB
DC600V×1個で対応(50A)

600V充電、600V放電

充放電の双方向開閉可

形G7L-X-SI [NEW]
DC600V×1個で対応(30A)

600V充電、600V放電

充放電の双方向開閉可能
また、両切り接続も1個で可能

商品編で特集しています。

*1. 従来のリレーとの実装面積の比較。

02 高容量化時の発熱量を抑制

UPS(無停電電源装置)の場合

インバータの場合

低接触抵抗技術で発熱を抑制

形G7L-X:100mΩ、形G7L-X-SI:10mΩ(接触抵抗1/10に低減)

① 形G7L-X-SI [NEW]

DC600V 30A DC1000V 25A

低接触抵抗
初期10mΩ以下

商品編で特集しています。

② 形G9KA AC800V 200A

③ 形G9KA-E AC1000V 300A

超低接触抵抗
初期0.2mΩ以下

④ 形G9KB

DC600V 50A

低接触抵抗
初期5mΩ以下

⑤ 形G7EB AC800V 100A

⑥ 形G7EB-E AC800V 120A

低接触抵抗
初期5mΩ以下

PDF版をダウンロード

お詫び:vol.269 PDF版裏面でお知らせしましたMOSFETリレー セレクションガイドのリリース時期に変更がございます。
詳しくはこちらで随時お知らせいたします。

*2023年6月現在の内容です。
お断りなく仕様などを変更をすることがありますのでご了承ください。

お問い合わせ