vol.268 May 2023

人気の超小型SOP4シリーズに、低消費電力で環境に優しく、
かつ高絶縁の2機種が、新たにラインアップしました。
![高感度MOSFETリレー 代表機種ラインアップ:{NEW 形G3VM-61VY4(最大負荷電圧60V)[低消費電流 1/3] トリガLED順電流 *従来品(形G3VM-61VY3)と新機種(形G3VM-61VY4)との比較。従来品:3.0mA => 新機種:1.0mA / [高負荷電流 1.75倍] 連続負荷電流 *従来品(形G3VM-61G2)と新機種(形G3VM-61VY4)との比較。従来品:0.4A => 新機種:0.7A / [高絶縁耐性 2.5倍] 入出力間耐電圧 *従来品(形G3VM-61G2)と新機種(形G3VM-61VY4)との比較。従来品:1,500Vrms => 新機種:3,750Vrms} / {NEW 形G3VM-351VY1(最大負荷電圧350V)[低消費電流 1/3] トリガLED順電流 *従来品(形G3VM-351VY)と新機種(形G3VM-351VY1)との比較。従来品:3.0mA => 新機種:1.0mA / [高負荷電流 1.1倍] 連続負荷電流 *従来品(形G3VM-351G1)と新機種(形G3VM-351VY1)との比較。従来品:0.1A => 新機種:0.11A / [高絶縁耐性 2.5倍] 入出力間耐電圧 *従来品(形G3VM-351G1)と新機種(形G3VM-351VY1)との比較。従来品:1,500Vrms => 新機種:3,750Vrms}](/sites/default/files/2023-04/onboard_268_2_03.png)
アプリケーション例

センサへの信号出力用途や
外部出力への信号出力用途におすすめ
小ロット提供に対応しています

*2023年4月現在の内容です。
お断りなく仕様などを変更をすることがありますのでご了承ください。
vol.268 May 2023

![高感度MOSFETリレー 代表機種ラインアップ:{NEW 形G3VM-61VY4(最大負荷電圧60V)[低消費電流 1/3] トリガLED順電流 *従来品(形G3VM-61VY3)と新機種(形G3VM-61VY4)との比較。従来品:3.0mA => 新機種:1.0mA / [高負荷電流 1.75倍] 連続負荷電流 *従来品(形G3VM-61G2)と新機種(形G3VM-61VY4)との比較。従来品:0.4A => 新機種:0.7A / [高絶縁耐性 2.5倍] 入出力間耐電圧 *従来品(形G3VM-61G2)と新機種(形G3VM-61VY4)との比較。従来品:1,500Vrms => 新機種:3,750Vrms} / {NEW 形G3VM-351VY1(最大負荷電圧350V)[低消費電流 1/3] トリガLED順電流 *従来品(形G3VM-351VY)と新機種(形G3VM-351VY1)との比較。従来品:3.0mA => 新機種:1.0mA / [高負荷電流 1.1倍] 連続負荷電流 *従来品(形G3VM-351G1)と新機種(形G3VM-351VY1)との比較。従来品:0.1A => 新機種:0.11A / [高絶縁耐性 2.5倍] 入出力間耐電圧 *従来品(形G3VM-351G1)と新機種(形G3VM-351VY1)との比較。従来品:1,500Vrms => 新機種:3,750Vrms}](/sites/default/files/2023-04/onboard_268_2_03.png)

センサへの信号出力用途や
外部出力への信号出力用途におすすめ
小ロット提供に対応しています

*2023年4月現在の内容です。
お断りなく仕様などを変更をすることがありますのでご了承ください。