vol.268 May 2023


消費電力を下げる一手は、
高感度な電子部品を選ぶこと。
企業における気候変動対応への取り組みが注目される中、低消費電力の価値がますます高まってきています。一方、新製品の開発において消費電力を低減するために様々な設計手法がありますが、電子部品の選定がそのまま低消費電力の実現に直結すれば、設計上の負担低減につながるだけでなく、機能拡充の両立にも貢献できます。
オムロンは高感度化により低消費電力を実現する電子部品を取り揃えており、お客様の製品の低消費電力化を、簡単に、より身近に実現するお手伝いをいたします。
![]() | 「高感度」のデバイスで、低消費電力の実現をご提案します。 |
パワーリレー
高感度化により「少ない電力」でも動作可能に


最大で基準品の電力の70%を削減*1
*1. 同定格電圧の基準品と高感度品を電力比較した数値。
MOSFETリレー
高感度化により「小さい光量」でも動作可能に

![[従来品]光量:大で動作 => [高感度MOSFETリレー]光量:小でも動作](/sites/default/files/2023-04/onboard_268_1_10.png)

入力側電流を従来品と比べて1/3に削減
高感度MOSFETリレー
[NEW] 形G3VM-61VY4
[NEW] 形G3VM-351VY1
形G3VM-61G2,61G3,201G1,201G2,351G1,
401G1,601G1,601G,61VY4,351VY1
フォト・マイクロセンサ
高感度化により「短い発光時間」でも動作可能に


応答時間が従来品の半分以下に短縮
フォト・マイクロセンサ 高速応答タイプ
形EE-SX1330-2(カタログ非掲載品)
詳細については
オムロン営業員までお問い合わせください。
*2023年4月現在の内容です。
お断りなく仕様などを変更をすることがありますのでご了承ください。