vol.267 April 2023

ボード設計に関する最新情報をお届け Since2001 もぎたてONBOARD 解決編

筐体に収まらない…

開発・設計 環境対応
製品改良に、小型化と
設計自由度は不可欠。

製品改良に小型化は永遠の課題です。製品を小さくするには部品の小型化が必須となります。しかし、小型化を図ると取り付けや加工の精度が厳しく求められます。また、周辺の機構部品との位置関係による配置の制限や寸法公差もシビアになり、設計上の制約が増えていきます。オムロンは「小型化&設計自由度の高い電子部品の供給」を通して開発・設計担当者の課題をクリアし、製品や設備の改良に貢献します。

「小型化」と「高い設計自由度」を両立する電子部品をご紹介します。

小型化できないのは、なぜ?

  • 仕様に合ったサイズが小さい部品がない・・・・・123へ
  • 寸法公差に対して余裕がない・・・・・・・・・・1へ
  • 動作方向に制約がある・・・・・・・・・・・・・2へ
  • 取付方向に制約がある・・・・・・・・・・・・・3へ

1超小型化&寸法公差を吸収

検出物 / ガタツキ / 2〜5mmのラインアップ

溝幅に余裕を持たせて、ガタツキなど公差の吸収も可能です。

[NEW]

フォト・マイクロセンサ(SMDタイプ)
形EE-SXシリーズ

溝幅2/3/4/5 mm

・小型化
SMDタイプで超小型化を実現。

・設計自由度
溝幅2~5mmのラインアップから、検出物に応じて選択できます。

商品特長を商品編で特集しています。

2スイッチが横からでも押せる

従来のスイッチ

上からはOK、横からはNG

ドグ・カムなどの方向

形D2EWシリーズ

上からはOK、横方向も左右からOK

[NEW]

シール形極超小型マイクロスイッチ
形D2EWシリーズ

・小型化
業界最小クラス*1

・設計自由度
山型のプランジャ構造のため、カムやドグの方向設定が広がり、
取付位置の制約を低減できます。

商品特長を商品編で特集しています。

*1. 2023年1月現在、当社調べ

3様々な取り付けに対応できる

4方向からネジ取り付け可能。

検出距離が調整可能。

検出可変範囲 150mm〜550mm

拡散反射形センサ
形B5W-DB11A1-A

・小型化
長距離検出可能ながらも超小型設計を実現。

・設計自由度
検出距離が変更可能。
また、4方向からネジが通せて、様々な取り付けに対応できます。

*2023年3月現在の内容です。
お断りなく仕様などを変更をすることがありますのでご了承ください。

お問い合わせ