vol.267 April 2023


機器の小型化に有効なSMDタイプのフォト・マイクロセンサに、
溝幅3mmのフォト・ICタイプがシリーズ追加
- 溝幅3mm(外形寸法6mm)の素子部の超薄型設計で、機器の小型化に貢献。
- 回路設計が簡単なデジタル出力で設計工数削減。
- ギアの回転数カウントなど高速応答が必要なアプリケーションに最適なフォト・IC出力(応答周波数:3kHz)。
- リード端子を折り曲げた構造ではなく、側面にパッドを配置した構造のため、表面実装が安定します。
ラインアップ
*1.2cnタイプ
電子部品ならではの特性や
故障要因と対策をわかりやすく解説。
新たに、光センサ編が加わりました。
ラインアップ
*1.2cnタイプ
業界最小クラス*2で、レバーレスでも多角度操作に対応。
顧客ユニットの設計自由度を高めるスイッチが登場

*2. 2023年1月現在、当社調べ
*3. 取り付け加工寸法については、データシートをご覧ください。
*2023年3月現在の内容です。
お断りなく仕様などを変更をすることがありますのでご了承ください。