vol.265 February 2023


高温に
「耐える」「備える」
高性能・高付加価値ニーズの対応により、CPUやGPUなどの高性能化や高密度実装が進んでいます。それは、製品内部の発熱量が増え、高温環境になるということ。高温になると、製品が正しく動作しなかったりします。さらに温度が上がると、製品内部から発火して、莫大な損害を引き起こすおそれがあります。
今、時代が求めるのは、高温環境下でも「耐えて」問題なく使えたり、あらかじめ発火に「備えて」防ぐ手立てを講じている製品です。オムロンは高温環境に「耐える」「備える」部品提供を通して、メーカ様の製品開発に貢献します。
オムロンの高温対応部品で幅広い市場ニーズにお応えします。

オムロンの部品で「耐える」
高温になっても正常に動く
部品の使用周囲温度を高めることで、
高温になりやすい環境下でも正常に作動できます。
動作温度110℃にてさらに5,000Vの耐圧も実現。

周囲温度125℃まで可能。
アプリケーション:モビリティ機器
オムロンの部品で「備える」
燃えにくい素材
万が一着火した際も、燃えにくいプラスチック材料を採用し、
被害を最小限に抑えます。
着火温度や燃焼性に関するグローワイヤ試験規格に準拠。
アプリケーション:家電製品、OA機器、BA機器
*2023年1月現在の内容です。
お断りなく仕様などを変更をすることがありますのでご了承ください。