vol.265 February 2023


DIP4ピン高絶縁タイプに
高温対応タイプが新登場
従来の85℃まで対応できる高絶縁シリーズに、今回110℃までの周囲環境温度に対応した商品を新たにシリーズ追加しました。幅広いバリエーションからお客様側の使用環境温度に応じて最適な商品の選択がさらにしやすくなりました。
MOSFETリレー ラインアップ

高温環境に耐えるリレーが求められています
機器の小型化や多機能化により、多くの部品が密集し、熱が発生しやすい設計になってきています。また、電力メータなどでは、屋外使用や盗電防止のために密閉性の高い堅牢なケースを採用するため、内部が高温環境になりやすい課題があります。

*1. 従来の85℃対応品もご用意しています。(形G3VM-401AY1/DY1および形G3VM-601AY1/DY1)
「高絶縁」は計装用機器に必須
多くの計装用機器は、各回路間の信号のまわり込みやノイズによる影響を遮断するために、機器の入力・出力・電源などの回路同士の絶縁性が求められます。また、使用者の安全を守るために、手で直接触れる可能性のある操作部にも絶縁性は求められます。オムロンのMOSFETリレー 高絶縁タイプは、入出力間耐電圧(=絶縁区間に規定時間印加しても、絶縁破壊を起こさずに耐えうる電圧)5,000Vrmsを実現し、高い絶縁性を有しています。
アプリケーション例

MOSFETリレーの特設サイトがオープンしています

MOSFETリレーの特徴や仕組みを特設サイトにて説明しておりますので、こちらも是非ご覧ください。
*2023年1月現在の内容です。
お断りなく仕様などを変更をすることがありますのでご了承ください。