vol.260 September 2022


水にも負けず、塵にも負けず、
ドローン・AMRは今日も活躍中。
人手不足の解消や作業の効率化など、さまざまな課題を解決するアプローチとしてドローンやAMRなどのモビリティが注目され、市場は拡大し続けています。
モビリティ製品はバッテリー駆動を前提とし、多様な環境下で利用されるため、高い性能が求められる分野でもあります。オムロンはそのような要求に「小型軽量」「DC開閉」「耐環境性能」を付加することで、モビリティ市場のニーズに貢献します。
小型軽量+DC制御+耐環境性能で、モビリティ市場に貢献します。

モビリティ製品は、
3つの要求が高い水準で求められます。
小さく、軽いこと
バッテリーの消耗を抑えるため、小型・軽量が求められます。
DC開閉であること
バッテリー駆動のため、制御と動力が共にDCとなります。DC開閉に最適な部品が必要です。
過酷な環境でも動く
水やホコリなど、さまざまな環境でも正常に動作する性能を必要とします。

| 3つの要求に応える オムロン製品のご紹介 | 小型軽量 機器の小型化で 省電力に貢献します。 | DC開閉への対応 信頼性の高いDC開閉に 貢献します。 | 耐環境性能 防塵・防水構造で多様な 環境下での利用に貢献します。 |
DC12Vアプリケーション用超小型リレー | 外形寸法: W9.3×L8.5×H14mm 質量:約3.0g (形G8K-1の場合) | DC定格: 14V25A DCモーター負荷 | [耐熱] 使用温度範囲 -40℃~+125℃ |
シール型極超小型基本スイッチ | 外形寸法: W8.3×L5.3×H6.5mm 質量:約0.5g (端子タイプのピン押ボタン形の場合) | DC定格: DC13.5V 10mA 抵抗負荷 | [防塵防水] 保護構造 IEC IP67 (ただし、端子部を除く) |
MOSFETリレー P-SON4ピン | 外形寸法: W2.1×L3.4×H1.3mm (P-SON パッケージ) 質量:約0.02g | 絶対最大定格: 負荷電圧 30VAC/DC 連続負荷電流 4.5A (形G3VM-31WRの場合) | [耐熱] 使用温度範囲 -40℃~+110℃ |
超薄形シール形サーフェスマウント | 外形寸法: W6.2×L7.0×H2.0mm 質量:約0.13g | DC定格: DC3~12V 1~50mA | [防塵防水] 保護構造 IEC IP67 (ただし、端子部を除く) |
*2022年8月現在の内容です。
お断りなく仕様などを変更をすることがありますのでご了承ください。

THR(PIP)実装対応・振動に強い接点構造。
スライド構造による静音性・高信頼性・ロングストロークを実現。
ノンリードの小型高容量パッケージ。
シャープなクリック感と100万回の高耐久性を実現。