vol.258 July 2022
![[NEW]動作表示灯付き限定反射形センサ:形B5W-LB2114-1(W8.4×L40×H15.9mm)/形B5W-LB1114-1(W8.4×L26×H13mm)](/sites/default/files/2022-07/onboard_258_2_01_2.png)

現場での保守・メンテナンスを効率化
従来、動作確認は制御部でしか行えなかったため、センサと制御部が離れていると、確認・調整作業に2人必要でした。本センサは表示灯で確認できるため、1人で対応できます。

検出が難しい物体も安定検出
鏡面や透明体など、検出が難しい物体でも安定検出します。また、動作表示灯を見ながら設置できるので、位置決めや調整がより正確に簡単に行えます。
限定反射形センサ : 形B5W-LBシリーズとは
鏡面・黒・透明体など、従来検出が難しかった物体を安定検出できる機器内蔵用光センサとして多くのアプリケーションに採用されています。
![[NEW]距離可変タイプ 拡散反射形センサ 形B5W-DB11A1-1 W8.4×L26×H13mm](/sites/default/files/2022-07/onboard_258_2_04_2.png)
形B5W-DBシリーズに
検出距離可変タイプが追加


アプリケーション事例

拡散反射形センサ : 形B5W-DBシリーズとは
超小型ながら550mmの長距離検出が可能な機器内蔵用光センサです。コロナ禍で、機器ON/OFFのタッチレス化が増える中、手、人体を検知するセンサとして本センサが使用されています。
“フォト・マイクロセンサ活用ガイド”をE-WEBにオープンしました!

アプリケーション事例や課題解決ノウハウなど、お役立ち情報が満載です。ぜひご活用ください。
*2022年6月現在の内容です。
お断りなく仕様などを変更をすることがありますのでご了承ください。