vol.246 July 2021

ボード設計に関する最新情報をお届け Since2001 もぎたてONBOARD 解決編

故障回数・メンテナンス回数 DOWN

設計 長寿命化
壊れにくい装置づくりを
お手伝いします。

昨今の受注増や人手不足に伴い、装置の長期安定稼働はこれまで以上に重要になっています。オムロンは耐久性が高く寿命の長い電子機構部品のご提供により、突発停止や故障の少ない、壊れにくい装置作りに貢献します。

オムロンの長寿命化技術と採用製品

例:リレーの接点

01 タフネス

長年培った金型設計・加工・材料・組立の技術でタフネスを実現

タクタイルスイッチ 形B3□‐4000シリーズ

ドーム接点の材料と加工技術により、操作感の良い12mm角サイズで300万回*1の長寿命
アプリ例:工作機械のコマンド入力、自動販売機

パワーリレー 形G6DN

極小のカードリレーに大型接点を搭載し、業界最大の*2電気的耐久性10万回以上*3
アプリ例:産業機器I/O部

USB Type-C 搭載機器検査ソケット 形XP2U

独自の電気鋳造技術により、挿抜回数20万回の実力値
アプリ例:USB Type-C利用機器の検査用途

メカ接点 半導体

02 メカレス

メカ接点の半導体化によるメカレスで摩耗をなくし高速開閉・高頻度開閉に対応

MOSFETリレー 形G3VMシリーズ

アプリ例:半導体検査装置

MOSFETリレーモジュール 形G3VM-MTシリーズ

アプリ例:半導体検査装置

フォトマイクロセンサ 形EE-SXシリーズ

アプリ例:実装機、分析機器

熱対策

03 熱対策

放熱・抑熱設計技術で熱ストレスを低減

高容量パワーリレー 形G9KA

接触抵抗値0.2mΩで発熱を抑制
アプリ例:太陽光発電システム

3D TOFセンサモジュール 形B5L

独自の回路設計と放熱設計により、連続駆動5年相当の長寿命を実現
(当社評価方法による*4)
アプリ例:AMR(Autonomous Mobile Robot)・見守り機器

*1. OFF:1.47Nタイプのみです。
*2. 2021年6月現在、当社調べ。
*3. 標準タイプで8万回以上、高耐久型で10万回以上。
*4. 当社評価方法(周囲温度:20°C、湿度:65%RHを基準にした信頼性加速度試験結果)による。2021年3月当社調べ。

*2021年6月現在の内容です。
お断りなく仕様などを変更をすることがありますのでご了承ください。

お問い合わせ