vol.246 July 2021

小型反射形センサ (表面実装タイプ) に
検出距離3mmの長距離タイプが仲間入り
これまで、表面実装タイプは検出距離「0.5mm」の商品のみでしたが、新たに検出距離「3mm」の商品をリリースしました。
さらに、同程度の距離特性を持つ従来のリード品よりも1/7のサイズと、小型になりました。
フォト・マイクロセンサ(反射形)
形EE-SY1201

設計自由度の向上
従来品形EE-SY1200に比べ約6倍の検出距離余裕度により、設計自由度が向上します。

小型化
従来品リードタイプと比べて大幅に小型化し、搭載機器のダウンサイジングに貢献します。
リフロー実装による品質安定化と工数削減
表面実装タイプによるリフロー自動実装での実装品質の安定に貢献。さらに、工程自動化により端子挿入、実装工数を削減できます。
アプリケーション事例


*2021年6月現在の内容です。
お断りなく仕様などを変更をすることがありますのでご了承ください。