vol.245 June 2021

ボード設計に関する最新情報をお届け Since2001 もぎたてONBOARD 解決編

プリント基板用パワーリレー形G5PZ

設計・開発 省エネ SDGsへの取り組みに
貢献できる装置の省エネ化

基板回路で多くの電力を消費するリレーをはじめ、スイッチやフォト・マイクロセンサを低消費電力の部品に変えることにより、効果的に省エネ化を実現します。

01 コイル消費電力を大幅低減

リレー動作後にコイル保持電圧で使用するとコイル消費電力を最大75%低減できます。

消費電力最大75%低減

02 さらに小型化も実現

開閉容量は同じで従来品よりも小型・薄型化を実現し、基板の小型化にも貢献します。

体積比約55%小型化、面積比約52%スリム化

リレー、センサ、スイッチの各カテゴリで低消費電力部品を多数ラインアップ。
様々な機器の省エネ設計に対応できます。

カテゴリプリント基板用パワーリレーMOSFETリレーフォト・マイクロセンサロッカースイッチ
代表形式品名・
商品写真・
製品の詳細情報

形G5PZ
低保持電圧タイプ

形G5RL-U/-K
ラッチングタイプ

形G3VM-61CR1/FR1
MOSFETリレー

形EE-SX1330-2
フォト・マイクロ センサ(透過形)
高速応答タイプ(カタログ未掲載商品です。詳しくは販売店営業、オムロン営業へお問い合わせください。)

形A8GS-T
ディレイオフ ロッカースイッチ

省エネ性能保持電圧50%での使用環境にて消費電力530mWの高感度をさらに133mWまで低減コイルに電圧印加するだけで動作し、電圧を断ってもその状態を保持するラッチング機能で、機器のコイル消費電力をカット同開閉容量のメカリレー形G6DN-1A(DC30V 5A)比で駆動電力が110mWから18mWまで低減駆動用LEDの点灯時間を37%削減外部信号による"リセット機能"で電源スイッチをオフし、機器の待機電力ゼロ
その他の
低消費電力
商品形式
・形G6QE
・形G7L-X
・形G2RL-PW1
・形G7L-PV
・形G5NB-PW
・形G7EB
・形G5Q-PW
・形G6BU/K
・形G6KU
・形G2RK
・形G6CU/K
・形G6SU/K
・形G6AU/K
・形G6JU-Y
・形G6EU/K
・形G6KU-RF
連続負荷電流3A以上は上記形式を含めて全28形式あります。
※詳しくは販売店営業、オムロン営業へお問い合わせください。
-・形A8GS
・形A8G

*2021年5月現在の内容です。
お断りなく仕様などを変更をすることがありますのでご了承ください。

お問い合わせ