vol.245 June 2021

ボード設計に関する最新情報をお届け Since2001 もぎたてONBOARD 商品編

品揃えONBOARD

スイッチ単体で「通常動作」「異常動作」を判別することにより
“自己診断”や“リモートメンテナンス”にお役立ちします。

抵抗内蔵マイクロスイッチ 形D2AW-R
2021年6月新発売

例えば、こんなアプリケーションに応用可能

故障診断によるダウンタイム削減 工作機、マウンタ、ロボットなど

故意的な破壊の検知 自動販売機、セキュリティ機器、スマートメータなど

ここに技あり!
形D2AW-R 4つの状態を検知

形D2AW-R(抵抗内蔵)の電圧出力図 Vcc・V1・V2・0V」の4種類の出力で 「④短絡・①スイッチON・②スイッチOFF・③断線」が判別できる 形D2AW(通常品)の電圧出力図 「Vccと0V」の2種類の出力しかなく、「①スイッチONと④短絡」「②スイッチOFFと③断線」が判別できない

通常動作と異常動作

*2021年5月現在の内容です。
お断りなく仕様などを変更をすることがありますのでご了承ください。

お問い合わせ