形 EE-SX4235A-P2 フォト・マイクロセンサ(透過形)
- 生産終了
溝型・スナップイン取付タイプ
(溝幅:5mm)
- 3種類の基板厚、板金厚に対応可能(t=1、1.2、1.6mm)
- 取付ネジ不要のスナップイン取付構造と汎用CTコネクタ対応によるメンテナンス性の向上
- フォトIC出力(入光時ON)
DOWNLOADダウンロード
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。CADデータがある形式は「形式一覧」よりご確認いただけます。
カタログ
| データ種別 | ファイル名 | 更新日 |
|---|---|---|
| データシート | データシート EE-SX4235A-P2 | |
| 注意事項 | フォト・マイクロセンサ 共通の注意事項 | |
| セレクションガイド | センサセレクションガイド | |
| セレクションガイド | 機器内蔵用 フォト・マイクロセンサ セレクションガイド | |
| 技術解説 | フォト・マイクロセンサの技術解説 | |
| 品質保証と信頼性 | 品質保証と信頼性 |
MODEL LIST形式一覧
それぞれの形式に関する情報を掲載しております。CADデータはログイン/会員登録いただくとダウンロードすることができます。
| 形式 | SamacSys3D/ECAD*1 | Ultra Librarian3D/ECAD*2 | Aratas2D/3D CAD*3 | 購入 | Rohs証明書*4 | 生産状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EE-SX4235A-P2 | ログイン/会員登録 | - | 生産終了 |
- *1外部サイト(SamacSys)が新しいウィンドウで開きます。
3D CADならびにECADデータは当社提供情報をもとにSamacSysが独自に制作したものであり、当社は3D CADならびにECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。 - *2外部サイト(Ultra Librarian)が新しいウィンドウで開きます。
3D CADならびにECADデータは当社提供情報をもとにUltra Librarianが独自に制作したものであり、当社は3D CADならびにECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。 - *32D,3D CADデータの仕様に関してはこちらをご覧ください。
- *4Rohs証明書は掲載されていない場合がございます。
掲載されていない商品については、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。