形 EE-SX3350/EE-SX4350 フォト・マイクロセンサ(透過形)
小型溝型・SMDタイプ(溝幅:5mm)
- SMDタイプで溝幅5mmを実現
- プリント基板表面実装タイプ
- 高分解能(スリット幅:0.5mm)
- フォト・IC出力(しゃ光時ON(形EE-SX3350)/入光時ON (形EE-SX4350)2タイプ ラインアップあり)
DOWNLOADダウンロード
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。CADデータがある形式は「形式一覧」よりご確認いただけます。
カタログ
| データ種別 | ファイル名 | 更新日 |
|---|---|---|
| データシート | データシート EE-SX3350/EE-SX4350 | |
| 注意事項 | フォト・マイクロセンサ 共通の注意事項 | |
| セレクションガイド | センサセレクションガイド | |
| セレクションガイド | 機器内蔵用 フォト・マイクロセンサ セレクションガイド | |
| 技術解説 | フォト・マイクロセンサの技術解説 | |
| 技術解説 | The解決 [光センサ編] 会員専用 | |
| 品質保証と信頼性 | 品質保証と信頼性 |
MODEL LIST形式一覧
それぞれの形式に関する情報を掲載しております。CADデータはログイン/会員登録いただくとダウンロードすることができます。
| 形式 | SamacSys3D/ECAD*1 | Ultra Librarian3D/ECAD*2 | Aratas2D/3D CAD*3 | 購入 | Rohs証明書*4 | 生産状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EE-SX3350 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| EE-SX3350-1 | Download | 生産中 | ||||
| EE-SX4350 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| EE-SX4350-1 | Download | 生産中 |
- *1外部サイト(SamacSys)が新しいウィンドウで開きます。
3D CADならびにECADデータは当社提供情報をもとにSamacSysが独自に制作したものであり、当社は3D CADならびにECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。 - *2外部サイト(Ultra Librarian)が新しいウィンドウで開きます。
3D CADならびにECADデータは当社提供情報をもとにUltra Librarianが独自に制作したものであり、当社は3D CADならびにECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。 - *32D,3D CADデータの仕様に関してはこちらをご覧ください。
- *4Rohs証明書は掲載されていない場合がございます。
掲載されていない商品については、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。