形 EE-SX3239-P2 フォト・マイクロセンサ(透過形)
- 生産終了
溝型・スナップイン取付タイプ
(溝幅:5mm)
- 3種類の基板厚、板金厚に対応可能(t=1, 1.2, 1.6mm)
- 取付ネジ不要のスナップイン取付構造とタイコエレクトロニクス製汎用CTコネクタ対応によるメンテナンス性の向上
- フォトIC出力(しゃ光時ON)
DOWNLOADダウンロード
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。CADデータがある形式は「形式一覧」よりご確認いただけます。
カタログ
| データ種別 | ファイル名 | 更新日 |
|---|---|---|
| データシート | データシート EE-SX3239-P2 | |
| 注意事項 | フォト・マイクロセンサ 共通の注意事項 | |
| セレクションガイド | センサセレクションガイド | |
| セレクションガイド | 機器内蔵用 フォト・マイクロセンサ セレクションガイド | |
| 技術解説 | フォト・マイクロセンサの技術解説 | |
| 品質保証と信頼性 | 品質保証と信頼性 |
MODEL LIST形式一覧
それぞれの形式に関する情報を掲載しております。CADデータはログイン/会員登録いただくとダウンロードすることができます。
| 形式 | SamacSys3D/ECAD*1 | Ultra Librarian3D/ECAD*2 | Aratas2D/3D CAD*3 | 購入 | Rohs証明書*4 | 生産状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EE-SX3239-P2 | ログイン/会員登録 | - | 生産終了 |
- *1外部サイト(SamacSys)が新しいウィンドウで開きます。
3D CADならびにECADデータは当社提供情報をもとにSamacSysが独自に制作したものであり、当社は3D CADならびにECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。 - *2外部サイト(Ultra Librarian)が新しいウィンドウで開きます。
3D CADならびにECADデータは当社提供情報をもとにUltra Librarianが独自に制作したものであり、当社は3D CADならびにECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。 - *32D,3D CADデータの仕様に関してはこちらをご覧ください。
- *4Rohs証明書は掲載されていない場合がございます。
掲載されていない商品については、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。