形 EE-SX3160-W11/4160-W11 フォト・マイクロセンサ(透過形)

フォト・マイクロセンサ 透過形: EE-SX3160-W11/4160-W11
  • 生産終了

溝型プリワイヤ・幅広タイプ
(溝幅:9.5mm)

  • フォトIC出力(しゃ光時ON(EE-SX3160-W11)/入光時ON(EE-SX4160-W11)2タイプ ラインアップあり)
  • 脱着可能な専用コネクタによるメンテナンス性の向上
  • ネジ取付タブ付(M3)
  • ワイヤ長610mmMIN(. AWG28)
  • はんだレスでのリード線取り付けによる信頼性UP

EE-SX3160-W11:2026年3月末生産終了品。 推奨代替え機種:EE-SX3070/EE-SX3163-P1
EE-SX4160-W11:2026年3月末生産終了品。 推奨代替え機種:EE-SX4070/EE-SX4163-P1

DOWNLOADダウンロード

本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。CADデータがある形式は「形式一覧」よりご確認いただけます。

カタログ

データ種別 ファイル名 更新日
データシート データシート EE-SX3160-W11/4160-W11
注意事項 フォト・マイクロセンサ 共通の注意事項
セレクションガイド センサセレクションガイド
セレクションガイド 機器内蔵用 フォト・マイクロセンサ セレクションガイド
技術解説 フォト・マイクロセンサの技術解説
技術解説 The解決 [光センサ編] 会員専用
品質保証と信頼性 品質保証と信頼性

MODEL LIST形式一覧

それぞれの形式に関する情報を掲載しております。​CADデータはログイン/会員登録いただくと​ダウンロードすることができます。

形式 SamacSys
3D/ECAD*1
Ultra Librarian
3D/ECAD*2
Aratas
2D/3D CAD*3
購入 Rohs証明書*4 生産状況
EE-SX3160-W11
ログイン/会員登録 ログイン/会員登録
- 生産終了
EE-SX4160-W11
- 生産終了
  • *1外部サイト(SamacSys)が新しいウィンドウで開きます。
    3D CADならびにECADデータは当社提供情報をもとにSamacSysが独自に制作したものであり、当社は3D CADならびにECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。
  • *2外部サイト(Ultra Librarian)が新しいウィンドウで開きます。
    3D CADならびにECADデータは当社提供情報をもとにUltra Librarianが独自に制作したものであり、当社は3D CADならびにECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。
  • *32D,3D CADデータの仕様に関してはこちらをご覧ください。
  • *4Rohs証明書は掲載されていない場合がございます。
    掲載されていない商品については、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。