形 2SMPP-03 MEMSゲージ圧センサ
超小型で低消費電力のMEMSゲージ圧センサ
- -50kPa~+50kPaの圧力範囲で、優れた電気的特性。
オフセット電圧:-2.5±4.0mV
スパン電圧:42.0±5.5mV
(50kPa定格圧力、測定電流DC100μAの時) - 長さ6.1×幅4.7×高さ8.2mmの超小型。
- 温度影響が小さい。
スパン電圧:±3.0%FS
オフセット電圧:±5.0%FS
(0~85℃、0~50kPa、測定電流DC100μAの時) - 0.2mWの低消費電力。
DOWNLOADダウンロード
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。CADデータがある形式は「形式一覧」よりご確認いただけます。
カタログ
| データ種別 | ファイル名 | 更新日 |
|---|---|---|
| データシート | データシート 2SMPP-03 | |
| セレクションガイド | センサセレクションガイド |
操作マニュアル/ソフトウェア
| データ種別 | ファイル名 | 更新日 |
|---|---|---|
| ユーザーズマニュアル | MEMSゲージ圧センサ 形2SMPP-03 ユーザーズマニュアル |
*ソフトウェアをダウンロードいただくには、本製品の使用許諾契約への同意が必要です。
MODEL LIST形式一覧
それぞれの形式に関する情報を掲載しております。CADデータはログイン/会員登録いただくとダウンロードすることができます。
| 形式 | SamacSys3D/ECAD*1 | Ultra Librarian3D/ECAD*2 | Aratas2D/3D CAD*3 | 購入 | Rohs証明書*4 | 生産状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2SMPP-03 | Download | 生産中 |
- *1外部サイト(SamacSys)が新しいウィンドウで開きます。
3D CADならびにECADデータは当社提供情報をもとにSamacSysが独自に制作したものであり、当社は3D CADならびにECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。 - *2外部サイト(Ultra Librarian)が新しいウィンドウで開きます。
3D CADならびにECADデータは当社提供情報をもとにUltra Librarianが独自に制作したものであり、当社は3D CADならびにECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。 - *32D,3D CADデータの仕様に関してはこちらをご覧ください。
- *4Rohs証明書は掲載されていない場合がございます。
掲載されていない商品については、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。