形 G3VM-21UV11(TR05)
VSON(R)4ピン、サーフェス・マウント端子
絶対最大定格(Ta=25℃)
| 入力側 接合部温度 [TJ] | 125℃ |
|---|---|
| 入力側 入力順電圧 [VIN] | 6V |
| 入力側 入力逆電圧 [VRIN] | 5V |
| 出力側 負荷電圧(ピークAC/DC)[VOFF] | 20V |
| 出力側 連続負荷電流(ピークAC/DC)[IO] | 1000mA |
| 出力側 オン電流低減率 [⊿IO/℃] | -10mA/℃ |
| 出力側 パルスオン電流 [IOP] | 3000mA |
| 出力側 接合部温度 [TJ] | 125℃ |
| 入出力間耐電圧 [VI-O] | 500Vrms |
| 使用周囲温度 [Ta] | -40~+110℃ |
| 保管温度 [Tstg] | -40~+125℃ |
| はんだ付け温度条件 | 260℃ |
電気的性能(Ta=25℃)
| 入力側 逆電流 最大 [IR] | 10μA |
|---|---|
| 入力側 端子間容量 標準 [CT] | 30pF |
| 入力側 入力順電流 [IF] | 6.3mA |
| 入力側 動作電圧 標準 [VFON] | 1.8V |
| 入力側 動作電圧 最大 [VFON] | 3V |
| 入力側 復帰電圧 最小 [VFOFF] | 0.8V |
| 入力側 復帰電圧 標準 [VFOFF] | 1.8V |
| 出力側 最大出力オン抵抗 標準 [RON] | 0.18Ω |
| 出力側 最大出力オン抵抗 最大 [RON] | 0.22Ω |
| 出力側 開路時漏れ電流 最大 [ILEAK] | 1nA |
| 出力側 端子間容量 標準 [COFF] | 40pF |
| 出力側 端子間容量 最大 [COFF] | - |
| 入出力間容量 標準 [CI-O] | 1pF |
| 入出力間絶縁抵抗 標準 [RI-O] | 10^8MΩ |
| 動作時間 最大 [tON] | 2ms |
| 復帰時間 最大 [tOFF] | 1ms |
*本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。