操作用スイッチ分類表

操作用スイッチ分類表

タクタイルスイッチ

形 形状 サイズ
(W×L)
高さ
(H)
実装形態 出力方式 保護構造
B3U B3U 3×2.5mm 1.6mm
3.2mm
表面実装 接点式 ー
B3SE B3SE 6×6mm 2.0mm 表面実装 接点式 シール構造
B3SN B3SN 6×6mm 3.1mm 表面実装 接点式 シール構造
B3FS-1 B3FS-1 6×6mm 3.1mm
4.3mm
4.9mm
7.0mm
7.3mm
表面実装 接点式 ー
B3SL B3SL 6×6mm 3.4mm
5.1mm
表面実装 接点式 シール構造
B3S B3S 6×6mm 4.3mm 表面実装 接点式 シール構造
B3W-1 B3W-1 6×6mm 4.3mm
5.0mm
7.3mm
基板挿入 接点式 シール構造
B3F-1 B3F-1 6×6mm 4.3mm
5.0mm
7.0mm
7.3mm
9.5mm
基板挿入 接点式 ー
B3F-3 B3F-3 6×6mm 3.15mm
3.85mm
基板挿入 接点式 ー
B3F-6 B3F-6 6×6mm 4.3mm
5.0mm
7.3mm
基板挿入
(ラジアル)
接点式 ー
B3AL B3AL 6×6.9mm 5mm 表面実装 接点式 ー
B3WN B3WN 8×8mm 13mm 基板挿入
(ラジアル)
接点式 シール構造
B3FS-4 B3FS-4 12×12mm 4.3mm
7.0mm
7.3mm
表面実装 接点式 ー
B3F-4 B3F-4 12×12mm 4.3mm
7.3mm
基板挿入 接点式 ー
B3W-4 B3W-4 12×12mm 4.3mm
7.3mm
基板挿入 接点式 シール構造

操作用マイクロスイッチ

形 形状 サイズ
(W×L)
高さ
(H)
実装形態 出力方式 保護構造
D2LS D2LS 8.6×4.8mm 3.0mm 表面実装 接点式 ー
D2FC D2FC 12.8×5.8mm 6.5mm 基板挿入 接点式 ー
D2FP D2FP 12.8×5.8mm 6.55mm 基板挿入 光学式 ー