形 XW4A/XW4B/XW4C/XW4E プリント基板用端子台
制御機器のインターフェースに
最適なプリント基板用端子台
【プッシュインタイプ】
- 3.5㎜、5.0㎜ピッチの端子台。
- 単線/棒端子付きは、電線を差し込むだけで簡単に結線。
- 撚線は、一般的なドライバで簡単に結線。
【ねじタイプ】
- 3.81㎜、5.08㎜ピッチの端子台。
- 接続端子ねじ部は、フィンガープロテクト構造。
- 圧着端子なしでも接続が可能。
- 基板はんだづけ部に直接力のかからない、独自の電線クリンプ 構造の採用。
DOWNLOADダウンロード
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。CADデータがある形式は「形式一覧」よりご確認いただけます。
カタログ
データ種別 | ファイル名 | 更新日 |
---|---|---|
データシート | データシート XW4 | |
注意事項 | コネクタ 共通の注意事項 | |
セレクションガイド | コネクタセレクションガイド | |
アクセサリ | 工具 | |
技術解説 | The解決 [コネクタ編] 会員専用 |
MODEL LIST形式一覧
それぞれの形式に関する情報を掲載しております。CADデータはログイン/会員登録いただくとダウンロードすることができます。
形式 | 2D/3D CAD*1 | ECAD*2 | 購入 | Rohs証明書 | 生産状況 |
---|---|---|---|---|---|
XW4A-02B1-H1 | RoHS証明書 | 生産中 | |||
XW4A-02B1-V1 | RoHS証明書 | 生産中 | |||
XW4A-02C1-H1 | RoHS証明書 | 生産中 | |||
XW4A-02C1-V1 | RoHS証明書 | 生産中 | |||
XW4A-03B1-H1 | RoHS証明書 | 生産中 | |||
XW4A-03B1-V1 | RoHS証明書 | 生産中 | |||
XW4A-03C1-H1 | RoHS証明書 | 生産中 | |||
XW4A-03C1-V1 | RoHS証明書 | 生産中 | |||
XW4A-04B1-H1 | RoHS証明書 | 生産中 | |||
XW4A-04B1-V1 | RoHS証明書 | 生産中 | |||
XW4A-04C1-H1 | RoHS証明書 | 生産中 | |||
XW4A-04C1-V1 | RoHS証明書 | 生産中 | |||
XW4A-05B1-H1 | RoHS証明書 | 生産中 | |||
XW4A-05B1-V1 | RoHS証明書 | 生産中 | |||
XW4A-05C1-H1 | RoHS証明書 | 生産中 | |||
XW4A-05C1-V1 | RoHS証明書 | 生産中 | |||
XW4A-06B1-H1 | RoHS証明書 | 生産中 | |||
XW4A-06B1-V1 | RoHS証明書 | 生産中 | |||
XW4A-06C1-H1 | RoHS証明書 | 生産中 | |||
XW4A-06C1-V1 | RoHS証明書 | 生産中 |
- *12D,3D CADデータの仕様に関してはこちらをご覧ください。
- *2外部サイト(Ultra Librarian)が新しいウィンドウで開きます。
ECADデータは当社提供情報をもとにUltra Librarianが独自に制作したものであり、当社はECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。