![B5W-LB B5W-LB](/sites/default/files/2022-06/B5W-LB.png)
形 B5W-LB 限定反射センサ
![B5W-LB B5W-LB](/sites/default/files/2022-06/B5W-LB.png)
色や材質の影響を受けにくい限定反射形
鏡面・黒・透明体も見逃さない
- <色のロバスト性>
-鏡面、黒や透明体などのさまざまなワークを安定検出
-背景に影響されず、検出したい物体を確実に検出します - <距離のロバスト性>
-広い検出範囲だからワークの位置ズレに強い - 外乱影響を受けにくい設計
- アナログ電圧出力とデジタル出力に加えて表示灯付きタイプもラインアップ追加
- 55mmと10mmの検出距離をラインアップ
DOWNLOADダウンロード
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。CADデータがある形式は「形式一覧」よりご確認いただけます。
カタログ
データ種別 | ファイル名 | 更新日 |
---|---|---|
データシート | データシート B5W-LB | |
セレクションガイド | センサセレクションガイド | |
カタログ | 限定反射形センサ 形B5W-LB | |
技術解説 | The解決 [光センサ編] 会員専用 |
操作マニュアル/ソフトウェア
データ種別 | ファイル名 | 更新日 |
---|---|---|
ユーザーズマニュアル | 限定反射形センサ B5W-LBシリーズ ユーザーズマニュアル 会員専用 |
*ソフトウェアをダウンロードいただくには、本製品の使用許諾契約への同意が必要です。
MODEL LIST形式一覧
それぞれの形式に関する情報を掲載しております。CADデータはログイン/会員登録いただくとダウンロードすることができます。
形式 | 2D/3D CAD*1 | ECAD*2 | 購入 | Rohs証明書 | 生産状況 |
---|---|---|---|---|---|
B5W-LB1112-1 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
B5W-LB1114-1 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
B5W-LB1122-1 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
B5W-LB2101-1 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
B5W-LB2112-1 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
B5W-LB2114-1 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
B5W-LB2122-1 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
EE-5002-1M | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 |
- *12D,3D CADデータの仕様に関してはこちらをご覧ください。
- *2外部サイト(Ultra Librarian)が新しいウィンドウで開きます。
ECADデータは当社提供情報をもとにUltra Librarianが独自に制作したものであり、当社はECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。