形 G3VM-□WR MOSFETリレー P-SON4ピン 高容量&低オン抵抗タイプ
ノンリードの小型高容量パッケージ
P-SON新登場
- 負荷電圧 30V/60V/100V/200V
- 30V品:連続負荷電流 4.5A(最大)
- 60V品:連続負荷電流 3A(最大)
- 100V品:連続負荷電流 2A(最大)
- 200V品:連続負荷電流 0.35A(最大)
- 高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃)
DOWNLOADダウンロード
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。CADデータがある形式は「形式一覧」よりご確認いただけます。
カタログ
| データ種別 | ファイル名 | 更新日 |
|---|---|---|
| データシート | データシート G3VM-□WR | |
| 注意事項 | MOSFETリレー 共通の注意事項 | |
| セレクションガイド | MOSFETリレーセレクションガイド | |
| 用語集 | MOSFETリレー 用語解説 | |
| 技術解説 | The解決 [MOSFETリレー編] 会員専用 | |
| ソフトウェア | シミュレーションモデル |
MODEL LIST形式一覧
それぞれの形式に関する情報を掲載しております。CADデータはログイン/会員登録いただくとダウンロードすることができます。
| 形式 | SamacSys3D/ECAD*1 | Ultra Librarian3D/ECAD*2 | Aratas2D/3D CAD*3 | 購入 | Rohs証明書*4 | 生産状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G3VM-101WR | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| G3VM-101WR(TR05) | Download | 生産中 | ||||
| G3VM-201WR | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| G3VM-201WR(TR05) | Download | 生産中 | ||||
| G3VM-31WR | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| G3VM-31WR(TR05) | Download | 生産中 | ||||
| G3VM-61WR | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| G3VM-61WR(TR05) | Download | 生産中 |
- *1外部サイト(SamacSys)が新しいウィンドウで開きます。
3D CADならびにECADデータは当社提供情報をもとにSamacSysが独自に制作したものであり、当社は3D CADならびにECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。 - *2外部サイト(Ultra Librarian)が新しいウィンドウで開きます。
3D CADならびにECADデータは当社提供情報をもとにUltra Librarianが独自に制作したものであり、当社は3D CADならびにECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。 - *32D,3D CADデータの仕様に関してはこちらをご覧ください。
- *4Rohs証明書は掲載されていない場合がございます。
掲載されていない商品については、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。