vol.307 August 2026

ボード設計に関する最新情報をお届け Since2001 もぎたてONBOARD 解決編

産業用ロボットの課題 手袋・軍手でも操作しやすい? 小型軽量化に対応できる? 他の製造装置と連携できる?

開発・設計 アプリケーション
活用シーンが増加する
産業用ロボットの設計課題と対策

産業用ロボットの活動シーンは人手不足問題に加え、協調ロボットのように従来人間が行う作業領域にも導入されはじめるなど増加傾向にあります。産業用ロボットの設計ポイントは、PLCや工作機など他の製品との親和性の確保も重要です。
Aratasが提供する電子・機構部品は産業用ロボットならではの設計課題をクリアし、多くのロボットが稼働する現場で活躍しています。

産業用ロボットの設計において想定すべきことは?

ティーチングペンダント(携帯型の操作端末)への配慮

ロボット・ロボットコントローラ
への配慮

現場の作業者、オペレータが手袋を着用したままでも正確に操作できる仕様が求められます。

小形軽量化実現のため、わずかなスペースに引き回す配線が複雑になりがちです。

工程の前後をロボットで受け渡しをするなど、他社製品を含む様々な製造装置との親和性が求められます。

産業用ロボットの設計において想定すべきことは?

ティーチングペンダント(携帯型の操作端末)への配慮

ロボット・ロボットコントローラ
への配慮

現場の作業者、オペレータが手袋を着用したままでも正確に操作できる仕様が求められます。

小形軽量化実現のため、わずかなスペースに引き回す配線が複雑になりがちです。

工程の前後をロボットで受け渡しをするなど、他社製品を含む様々な製造装置との親和性が求められます。

産業用ロボットの設計課題を解決します。

バラツキを抑えて手袋・軍手越し
でもメリハリのある操作感を実現

タクタイルスイッチ
(キートップ一体タイプ)
形B3FS/形B3FS-4

同等の性能を有した他の一般的なタクタイルスイッチは操作荷重とストロークのバラツキが大きい

12mm、SMDタイプの場合

Aratasのタクタイルスイッチは操作荷重とストロークのばらつきが小さく、同一基板上にもスイッチをたくさん並べられ、安定した操作感を実現します

形B3FS 12mm、SMDタイプの場合

メイン基板と液晶パネルなど各種
モジュールの複雑な配線の接続に

FPC/FFCコネクタ
形XF3M

上接点でも下接点でも
コネクタ1種類で対応可能

上下両側に接点があるため、 FPCの折り返し回数を抑え、 1つのコネクタで対応できます。

各種規格対応で他製品との接続の
親和性を確保

Dサブ

Dサブコネクタ
形XM3

USB

USBコネクタ
形XM7

MIL

MILコネクタ
形XG

M12

M12コネクタ
形XS

*2026年7月現在の内容です。
お断りなく仕様などを変更をすることがありますのでご了承ください。

お問い合わせ