vol.303 April 2026

ボード設計に関する最新情報をお届け Since2001 もぎたてONBOARD 解決編

高温下でも安定

設計・開発 安心・安全
多様なニーズを満たすには、
発熱量の急増から逃れられない。
オムロンは発熱課題の軽減に貢献します

多機能化・高機能化・高速化・高精度化の進展により、社会を支える産業設備機器は内部の発熱量が増加しています。また、設置スペースの制約や装置のダウンサイジングにより小型・高密度実装が進むことで、内部で使用される電子部品には、より高温下での使用が求められています。
オムロンは、このような発熱量の増加に対応する部品のラインアップを拡充し、産業設備機器の安定稼働を支えます。

産業設備機器の多くは、発熱量の急増が課題となっています。

発熱量急増の原因❶ 時代の流れで進化を求められています=>今、流通しているリレーの多くは85℃対応=>発熱量急増の原因❷ 常に小型化が求められます

オムロンは、105℃までの環境下で使用できる
プリント基板用リレーをラインアップしています。

今後も高温対応品の拡充を図っていきます

105℃の高温に対応できる

パワーリレー
形G2RL-1A-E2-CV-HA

パワーリレー
形G6DN-1A-CF

パワーリレー
形G5NB(-EL-CFタイプ)

MOSFETリレー
形G3VMシリーズ
105℃・110℃・125℃対応品70形式

*2026年3月現在の内容です。
お断りなく仕様などを変更をすることがありますのでご了承ください。

お問い合わせ