vol.299 December 2025

ボード設計に関する最新情報をお届け Since2001 もぎたてONBOARD 解決編

必要な機能は、最初から搭載済み 装置に組み込むだけ!?

開発・設計 省工数・付加価値向上
追加設計はいらない、
すぐに使えるセンサで省工数

交通や公共のインフラなどで、さまざまな自動化が進んでいますが、自動化の実現に貢献するのがセンサです。しかし、電子部品カテゴリのセンサデバイスを装置に搭載するには周辺回路やプログラム、通信機能などが必要となる場合が多く、その設計や検証に多くの工数が必要となります。
オムロンは、設計工数削減を実現するセンサをご提供し、お客様製品の付加価値向上に貢献します。

センサデバイスの多くは、使いこなす上で多くの設計課題(追加設計)があります。

課題

出力が小さい

アナログでの出力

センサがノイズ成分を検知してしまう

出力データが電圧

5.68V(電圧)

出力後の演算が必
要なため、装置の
CPU負担が増え、
より高性能な
CPUが必要となる

CPU

装置との接続に
通信機能が必要

センサデバイス

追加設計

❶

増幅回路で出力を
増幅

❷

ON/OFF出力
(オープン
コレクタ出力)

❸

ノイズ対策部品や
耐ノイズシールド
部品でノイズ除去

❹

演算回路・プロ
グラムで電圧を
温度に変換

36.2℃(温度)

❺

より高性能なCPU
を追加

CPU

❻

通信機能を追加

センサデバイス =通信=> 装置

オムロンは❶~❻の工程が不要で、すぐにお使いいただけます。

商品 以下の追加設計が不要

高速応答が必要なアプリケーションに最適

フォト・マイクロセンサ
(透過形)

形EE-SX3□□□
形EE-SX4□□□

❶

増幅回路

❷

ON/OFF出力

フォト・ICタイプは、オープンコレクタでON/OFF出力するため、後処理回路が不要

検出物の色や材質、外乱光などによる影響を受けにくい

限定反射形センサ

形B5W-LB

❶

増幅回路

❷

ON/OFF出力

❸

ノイズ対策

ノイズ対策のための回路が不要

非接触で検出した温度データを出力

MEMS 非接触温度センサ

形D6T

❶

増幅回路

❸

ノイズ対策

❹

出力データ変換
(演算)

❻

通信機能

増幅・演算・I²C出力までの回路が不要

顔認識など10種類の人理解画像センシングを小型基板に実装

ヒューマンビジョンコンポ
(HVC-P2)

形B5T

❺

出力後の
演算処理

❻

通信機能

本コンポ内で検出からデータ出力まで
完結し、搭載機器側のCPU負担が軽減

*2025年11月現在の内容です。
お断りなく仕様などを変更をすることがありますのでご了承ください。

お問い合わせ