vol.296 September 2025

ボード設計に関する最新情報をお届け Since2001 もぎたてONBOARD 解決編

増し締め、さよなら!

設計・製造 省工数
結線作業の
「らくらくメンテナンス」を
実現します。

慢性的な人手不足により、装置の生産現場では効率化だけでなく、稼働中のダウンタイムやメンテナンス時間の削減も求められています。そのような点で装置の結線に使われるコネクタは、生産効率を高めるのに有効な部品ですが、メンテナンス時には手間がかかる場面があります。
オムロンは、生産効率だけでなく、現場での保守作業まで見据えた「らくらくメンテナンス」を実現するコネクタで、現場の負担軽減に貢献します。

結線のメンテナンスは規模に応じて量が増え、とにかく手間がかかります。

[ 基板の交換 ]
1本ずつねじ締め

  • ねじ締め接続の場合、ねじを一本ずつ締めるのが大変
  • コネクタに換えてもハーネス接続の場合は
    ハーネス手配に手間がかかる

[ 定期的な増し締め ]
使っているとネジが緩む

  • 緩みがないか一本ずつ確認
  • 定期的なトルク管理が必要
  • 専用工具(トルクレンチ・トルクドライバ)が必要

[ 断線などのリペア ]
断線したら丸ごと交換

  • 圧接タイプの場合、断線時は丸ごと交換になり、再手配に手間がかかるだけでなく、産廃処分も必要
  • 専用工具(圧着・圧接)が必要

オムロンの「らくらくコネクタ」で、結線にかかる手間を解決します。

まとめて挿し込め、簡単接続

プッシュイン接続で結線工数を
大幅に削減

電線を挿入するだけ!

  • 2ピースコネクタだから、らくらく挿抜で接続完了
  • 現場でハーネス加工ができ、専用ハーネスの手配が不要
  • 結線・嵌合後の接続は安定

3.5mmピッチ プッシュイン端子台
基板用コネクタ
形XW4M/XW4N


緩まないから点検作業が不要

独自のスマートクリック機構で1/8回転のクイック接続

カチッ
  • 面倒な増し締めやトルク管理が不要
  • 特定のスキルがなくてもカチッとロックが掛かれば緩むことなく接続を維持
  • 専用工具が不要
特許取得済 Smartclick

丸形防水コネクタ
形XS5


断線しても繰り返し使える

何度でも繰り返し結線でき、コネクタやハーネスの廃棄が不要

  • 専用工具が不要
  • 何度でもやり直せるスプリングクランプ方式による結線
ケーブル芯線 ケーブル スプリング(ばね) 操作レバー

(※)操作レバーをマイナスドライバーで押し込めば結線を解除でき、ケーブルが交換できる

産業機器用
簡易接続コネクタ
形XN2A/XN2B


*2025年8月現在の内容です。
お断りなく仕様などを変更をすることがありますのでご了承ください。

お問い合わせ