vol.284 September 2024

コンタクタからリレーへの置き換えで小型軽量・省工数・省エネに貢献します
カーボンニュートラルが推進される中、ESSなどの電源システムの高容量化に対応したプリント基板用パワーリレーが必要とされています。高容量リレーの多くは上記の電源システム向けです。
しかし、それだけでなく汎用コンタクタから高容量リレーへの置き換えが可能で、さまざまなメリットがあります。オムロンのリレーは、コンタクタからの置き換えで既存の産業設備や機器の小型化、作業性、品質向上に貢献します。
コンタクタをリレーに置き換えることで得られる3つのメリット。
小型軽量化
数十%単位*1で小型軽量化
省工数
基板配線による接続部の削減
省エネ
保持電圧駆動で
コイル消費電力を低減
コンタクタの置き換えに、
オムロンの高容量プリント基板用パワーリレーをおすすめします。

形G9KA(-E)

形G7EB-1A-E2

形G9KC-4A1B

形G9KB(-E)
*1.2024年7月、当社調べ。
*2.CR:Contact Resistance(接触抵抗)
*3.100A開閉時は最大DC600Vまで。
*2024年8月現在の内容です。
お断りなく仕様などを変更をすることがありますのでご了承ください。