vol.282 July 2024

シール形極超小型基本スイッチに
お客様のニーズにお応えしたハーネスタイプを追加
形D2EWシリーズ
標準タイプ
ハーネスタイプ
レバーレスでも多方向からの操作が可能です。
形D2AW-Rシリーズ
標準タイプ
ハーネスタイプ
4つの出力を発信するから、遠方からでも通常動作・異常動作を判別でき、
自己診断やリモートメンテナンスにお役立ちします。
形D2AW-R(抵抗内蔵)の電圧出力
Vcc・V1・V2・0Vの4種類の出力で➃短絡・➀スイッチON・➁スイッチOFF・➂断線が判別できます。
たとえば、こんなアプリケーションに応用可能です。
- 故障診断によるダウンタイム削減:工作機、マウンタ、ロボットなど
- 故意的な破壊の検知:自動販売機、セキュリティ機器、スマートメータなど
*2024年6月現在の内容です。
お断りなく仕様などを変更をすることがありますのでご了承ください。