vol.263 December 2022


高電圧大電流の直流負荷遮断が
可能なDCパワーリレー
形G9EC-1に、DC1,000Vタイプを
ご用意。
![(最大遮断DC1,000V 500A)DC1,000V 開閉可能、形G9ECの標準品と同サイズ、UL/CSA対応、UL508取得。主なアプリーション:PV蓄電池、DC急速充電器、業務用大型蓄電池 [仕様]定格負荷:DC1,000V 100A、定格通電電流:200A、耐電圧:AC4,000V 1min、電気的耐久性(抵抗負荷):DC1,000V 100A 6,000回以上/DC1,000V 150A 1,000回以上、最大遮断電流:DC1,000V 500A 5回以上、使用周囲温度:−40~85°C](/sites/default/files/2022-11/onboard_263_2_02-2.png)
主な性能

注. 各商品写真のサイズ比は目安です。詳しくはデータシートをご覧ください。
*2022年11月現在の内容です。
お断りなく仕様などを変更をすることがありますのでご了承ください。
vol.263 December 2022


![(最大遮断DC1,000V 500A)DC1,000V 開閉可能、形G9ECの標準品と同サイズ、UL/CSA対応、UL508取得。主なアプリーション:PV蓄電池、DC急速充電器、業務用大型蓄電池 [仕様]定格負荷:DC1,000V 100A、定格通電電流:200A、耐電圧:AC4,000V 1min、電気的耐久性(抵抗負荷):DC1,000V 100A 6,000回以上/DC1,000V 150A 1,000回以上、最大遮断電流:DC1,000V 500A 5回以上、使用周囲温度:−40~85°C](/sites/default/files/2022-11/onboard_263_2_02-2.png)

注. 各商品写真のサイズ比は目安です。詳しくはデータシートをご覧ください。
*2022年11月現在の内容です。
お断りなく仕様などを変更をすることがありますのでご了承ください。