vol.254 March 2022

ボード設計に関する最新情報をお届け Since2001 もぎたてONBOARD 解決編

INPUT→LOGIC→OUTPUT

設計/経営・企画 スマート化
スマート化に、充実の
INPUT、OUTPUT部品で貢献

ネットワークによって、高度に情報化された機能的なスマートビルやスマートファクトリー、スマートホームが身近な存在になりつつあります。その「スマート化」に欠かせないのが、データ収集(INPUT)のためのセンシング用部品と、データから自動的に制御動作(OUTPUT)を担う制御用部品です。オムロンは、INPUT、OUTPUT部品の多彩な品揃えで、近未来のスマートな社会の実現をサポートします。

たとえば、オフィスの快適な環境へのスマート化なら

BEFORE

眩しい、暑いと感じたら、人がブラインドの角度を調節

AFTER

スマート化によりオフィスの環境を最適化

INPUT:各種センサが明るさや温度を検知→LOGIC:現状データを分析し、その明るさ、温度に最も適した制御を指令→OUTPUT:自動でブラインドの角度を変えて明るさ調整、自動で空調の温度を調整、自動で照明を調整

オムロンは多彩なINPUT、OUTPUT部品で、スマート化をお手伝いします。

INPUT部品

様々な「環境」をセンシング:➀気流:MEMSフローセンサ 形D6Fシリーズ ➁差圧:MEMS差圧センサ 形D6F-PH ➂地震:感震センサ 形D7S ➃温度、照度、加速度、気圧、湿度、騒音、VOC、UV:環境センサ 形2JCIEシリーズ(形2JCIE-BL01(BAG型)、形2JCIE-BL01-P1(PCB型)は2023年4月末生産終了予定です。)

人や物など「対象物」をセンシング:➀物体、人:限定反射形センサ 形B5W-LB、3D TOFセンサ モジュール 形B5L ➁対象物の温度:MEMS 非接触温度センサ 形D6T ➂人の顔や体の状態:ヒューマンビジョンコンポ(HVC-P2)形B5T

OUTPUT部品

LED照明・ACモータの自動制御:耐突入電流特化形リレー 形G5RL-U/K1A-EL-HA / セキュリティ関係(火災報知器など)サーフェス・マウントリレー 形G6J-Y / オフィス・家庭用の一般電源(AC100V)対応 MOSFETリレー DIP SOP P-SON 形G3VM-201WR 形G3VM-201□ 詳細を商品編で特集しています。

INPUT,OUTPUTをLOGICに簡単に接続:3.5mmピッチプッシュイン端子台 基板用コネクタ 形XW4M/XW4N(製品のスマート化のお取り組みにオムロン商品はいかがでしょうか?)

*2022年2月現在の内容です。
お断りなく仕様などを変更をすることがありますのでご了承ください。

お問い合わせ