腐食に強いディップスイッチはありますか?

ID: FAQE20085

更新:

回答回答

Aratasのスライドタイプディップスイッチ:形A6D/A6DRをご検討ください。 ただし、お客様の使用環境で性能を維持できるか否かについては、実機での十分な評価をお願いします。

Explanation解説

Aratasのディップスイッチ(スライドタイプ)の中でも、形A6D/形A6DRは金メッキツイン接点に加えIP64相当で、腐食に強い仕様です。

ワンポイントアドバイス

金メッキツイン接点は以下のような構造となっています。ツイン接点により接触信頼性が向上します。
構造は以下で構成されています。

  • カバー
  • ストライカー
  • 摺動子(接点)
  • 接点端子
  • ベース

金メッキツイン接点
商品カテゴリー スイッチ ディップスイッチ
分類 選定・特性
関連キーワード
  • ディップスイッチ
  • スライド タイプ
  • 金メッキ
  • 金メッキツイン接点
  • ツイン接点
  • IP64
  • A6D
  • A6DR

お調べの情報が見つからないとき