人の検知に適したセンサを教えてください。

ID: FAQE40054

更新:

回答回答

人の検知を可能にするセンサ商品は複数ラインアップがございます。
各商品の特長やアプリケーション事例をご参考に、課題解決・商品選定にお役立てください。

①非接触温度センサ(形D6T)
②人理解画像センサ(形B5T-007001)
③人理解画像センサ(形B5T-007003)
④人体検知ソフトウェア(AM1)
⑤3DTOFセンサモジュール(形B5L)
⑥3DTOFセンサモジュール(形B5L+姿勢推定)
⑦拡散反射型センサ(形B5W-DB)
⑧人理解画像センサ(OKAO Vision)

Explanation解説

①非接触温度センサ(形D6T)

放射熱エネルギーを検出し、温度による対象物の検知が可能です。

採用実績

■アプリケーション:エアコン

対象物の放射熱エネルギーを検出し、非接触で温度を計測します。

②人理解画像センサ(形B5T-007001)

カメラと画像認識を用いて、人の検出・認識・推定などの処理を行う画像センサモジュールです。

採用実績

■アプリケーション:工作機械

人の接近を検知し、モニターのディマーを解除する。また、操作者の顔を認識し、個人ごとの操作権限を設定することも可能です。

③人理解画像センサ(形B5T-007003)

カメラと画像認識を用いて、人体の数と位置を検出できる画像センサモジュールです。

採用実績

■アプリケーション:半導体製造装置

装置周囲のメンテナンス員を検知し、遠隔操作の可否を制御できます。

④人体検知ソフトウェア(AM1)

天井設置の魚眼カメラの画像から、人体の人数と位置を検出するソフトウェアライブラリです。

採用実績

■アプリケーション:生産ラインのタクトタイム計測

天井から見下ろすように設置した魚眼カメラの画像から検出範囲内の人体を検出し、人数と座標を出力するソフトウェアライブラリです。動線追跡、ヒートマップの作製も可能です。

⑤3DTOFセンサモジュール(形B5L)

TOF(Time Of Flight)方式で、光の飛行時間により3Dエリア内の人との距離を計測することが可能です。

採用実績

■アプリケーション:AMR・AGV

AMR・AGVに搭載し、3Dエリア内の人の有無検知が可能です。工場や商業施設に入り込む太陽光に耐性もあります。
※人と物体の区別はできません。

⑥3DTOFセンサモジュール(形B5L+姿勢推定)

B5Lから出力される距離計測データを用いて、AI技術を活用した自社開発のアルゴリズムで人の骨格点を推定し、座標を出力することが可能です。

採用実績

■アプリケーション:介護・見守り

B5Lの出力データをホストPCにインストールされた姿勢推定ソフトウエアで骨格点を推定し、XYの座標データを出力します。
座標データを用いて、お客様による分析ソフトウエアで転倒・転落を判定し、介護者に判定結果を送信します。

⑦拡散反射型センサ(形B5W-DB)

小型で、長距離検出が可能な光センサです。

採用実績

■アプリケーション:AMR・AGV

AMR・AGVに搭載し、人の有無検知が可能です。
工場や商業施設にある照明などの外乱光の影響を軽減する機能を保持しています。
※人と物体の区別はできません。

⑧人理解画像センサ(OKAO Vision)

入力された画像から顔、もしくは人体を検出することが可能な、ソフトウェアライブラリです。

採用実績

■アプリケーション:カメラ製品

人を見つけて、焦点・露出を自動的に合わせることができます。


商品カテゴリー センサ 非接触温度センサ 人体検出ソフトウエア 人理解画像ソリューション 拡散反射形センサ 3D TOFセンサモジュール 人理解画像センサ
分類 トラブルシューティング

お調べの情報が見つからないとき