RoHS対応状況 / 非含有証明書ダウンロード

データ更新日 : 2026年03月18日

検索結果

RoHS 非含有証明書
ダウンロードリスト

商品カテゴリ 形式 対応状況※1 ダウンロードリスト※2
DA POWER RELAY G2R G2R-1 DC100 RoHS対応済 ログイン/会員登録
DA POWER RELAY G2R G2R-1 DC12 RoHS対応済 ログイン/会員登録
DA POWER RELAY G2R G2R-1 DC24 RoHS対応済 ログイン/会員登録
DA POWER RELAY G2R G2R-1 DC48 RoHS対応済 ログイン/会員登録
DA POWER RELAY G2R G2R-1 DC5 RoHS対応済 ログイン/会員登録
DA POWER RELAY G2R G2R-1 DC6 RoHS対応済 ログイン/会員登録
DA POWER RELAY G2R G2R-1 DC9 RoHS対応済 ログイン/会員登録
DA POWER RELAY G2R G2R-1A DC100 RoHS対応済 ログイン/会員登録
DA POWER RELAY G2R G2R-1A DC12 RoHS対応済 ログイン/会員登録
DA POWER RELAY G2R G2R-1A DC18 RoHS対応済 ログイン/会員登録
DA POWER RELAY G2R G2R-1A DC24 RoHS対応済 ログイン/会員登録
DA POWER RELAY G2R G2R-1A DC48 RoHS対応済 ログイン/会員登録
DA POWER RELAY G2R G2R-1A DC5 RoHS対応済 ログイン/会員登録
DA POWER RELAY G2R G2R-1A DC6 RoHS対応済 ログイン/会員登録
DA POWER RELAY G2R G2R-1A-ASI DC12 RoHS対応済 ログイン/会員登録
DA POWER RELAY G2R G2R-1-ASI DC24 RoHS対応済 ログイン/会員登録
DA POWER RELAY G2R G2R-1-ASI DC12 RoHS対応済 ログイン/会員登録
DA POWER RELAY G2R G2R-1A AC100/(110) RoHS対応済 ログイン/会員登録
DA POWER RELAY G2R G2R-1A AC200/(220) RoHS対応済 ログイン/会員登録
DA POWER RELAY G2R G2R-1 AC100/(110) RoHS対応済 ログイン/会員登録

規制化学物質の管理基準

当社が発行する「製品・部材に含まれる化学物質に関する非含有証明書」に対し、対象となる物質(含有禁止物質)の管理基準を示します。

規制化学物質の管理基準(Ver.5.1)<PDF 0.28MB>

California Proposition 65 に対する見解

オムロン デバイス&モジュールソリューションズカンパニーが取り扱う製品(ただし産機シリーズを除く)のCalifornia Proposition 65への対応をご説明いたします。

製品の個装箱や梱包ラベル等に記載しているRoマーク削除について

従来、当社では製品の個装箱や梱包ラベル上の(Ro)マーク(※1)の有無により、当社基準に基づく特定物質の含有/非含有を識別するという社内運用を行っていましたが、2025/3より、その社内での運用を終了します。
これに伴い、順次個装箱や梱包ラベル上に(Ro)マークを表示しなくなります。
従前より、Roマークは社内での識別目的で使用しており、お客様に向けて特定物質の含有/非含有をお伝えするものではございません。
尚、RoHS指令等規制化学物質の非含有については、本WEBページより「非含有証明書」をダウンロードしご確認下さい。

Ro
※1:Roマーク

当社製品の個装箱や包装ラベルにおける (Ro)マーク表示の終了について<PDF 0.15MB>

  • 1 RoHS指令対応状況
    • 対応済み:EU RoHS指令(10物質)の非含有に対応した製品が提供可能な商品です。

    「対応済み」とは、あくまで「非含有に対応した製品が提供可能な商品」であり、その製品すべてがRoHS適合であることを意味するものではありません。
    当社からの購入時期によって、未対応品が混在する可能性があります。

    *EU RoHS指令(10物質):
    鉛(Pb) 1000ppm以下、 水銀(Hg) 1000ppm以下、 カドミウム(Cd) 100ppm以下、六価クロム(Cr(Ⅵ)) 1000ppm以下、 ポリ臭化ビフェニル類(PBB) 1000ppm以下、フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)(別名:DOP) 1000ppm以下、フタル酸ブチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、 フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジイソブチル (DIBP) 1000ppm以下
    但し、RoHS指令で適用が除外されている項目は除く。
    フタル酸エステル類の4物質については閾値を超える意図的な使用がないことを確認しています。

  • 2 非含有証明書ダウンロード
    • 当社で含有を制限している物質/物質群についての非含有証明書をダウンロードすることが出来ます。

製品形式から検索する

  • 1 中国RoHS○×表
    • 「○」:最大均質材料含有率が中国RoHSの基準値以下であることを示します。
    • 「×」:最大均質材料含有率が中国RoHSの基準値を超えていることを示します。
    • 無記入:未確認です。当社販売部門へお問い合わせください。

    *中国RoHS10物質の基準値(GB/T26572)
    鉛(Pb) 1000ppm、水銀(Hg) 1000ppm、カドミウム(Cd) 100ppm、六価クロム(Cr(Ⅵ)) 1000ppm、ポリ臭化ビフェニル類(PBB) 1000ppm、ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) 1000ppm、フタル酸ジブチル(DBP) 1000ppm、フタル酸ジイソブチル(DIBP) 1000ppm、フタル酸ブチルベンジル(BBP) 1000ppm、フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP/DOP) 1000ppm

  • 2 環境保護使用期限
    • 「e」:有害物質(10物質)のすべてが基準値以下であることを示します。
    • 「10」:通常の使用状況下において有害物質が外部に漏えいし、環境に深刻な影響を及ぼさない年数を意味します。
    • 無記入: 未確認です。当社販売部門へお問い合わせください。

※ここに記載されていない商品については、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。