形B5T-007001を使用するための各種ソフトウェアです。
ダウンロードいただくには、以下使用許諾契約への同意が必要です。
この規約は、日本国内向けの利用規約です。日本以外の国でご利用いただく場合は、下記リンク先(#1)をご覧ください。
This license agreement is for Japan. Refer to link #1 for use in all countries outside Japan.
(#1) https://components.omron.com/us-en/products/sensors/human-sensors/human-detecting-sensors/b5t/software_lisense
ダウンロードファイル ご承諾事項
ソフトウェア、およびソフトウェア開発キットの使用条件
お客様(個人または法人のいずれであるかを問わず、以下「使用者」といいます)は、以下のソフトウェア、およびソフトウェア開発キットの使用条件(以下「本使用条件」といいます)に同意したときのみ、 このソフトウェア(以下「本ソフトウェア」といいます)、およびソフトウェア開発キット(以下、「本SDK」といいます)をご使用になることができます。
本使用条件は、使用者とAratas株式会社(以下「Aratas」といいます)との間に締結される法的な契約書です。
本ソフトウェア、および本SDKをダウンロード、インストール、複製、または使用することによって、使用者は、本使用条件の条項に拘束されることに承諾されたものとします。 本使用条件の全ての条項に同意されない場合、Aratasは、使用者に本ソフトウェア、および本SDKのダウンロード、インストール、複製、または使用のいずれも許諾いたしません。
1.定義
本使用条件にいう本ソフトウェア、および本SDKとは、Aratasが提供する情報であり、次のものを含みます。
<本ソフトウェア>
- CADデータ(2D/3Dの機械設計CADおよび電気制御CADを含みます)
- コンピュータ・ソフトウェア
- 上記に関するカタログ、マニュアル等の電子文書および電子データ
- 上記を記録した媒体(電子記録媒体および印刷物の両方を含む)
<本SDK>
- サンプルコード
- 上記に関するカタログ、マニュアル等の電子文書および電子データ
- 上記を記録した媒体(電子記録媒体および印刷物の両方を含む)
また、当該製品とは、本ソフトウェア、本SDKを用いて制御するAratas製品を指します。
2.使用許諾
- Aratasは、使用者が自己の保有する特定の一台のコンピュータでのみ、本ソフトウェアを使用する限定的な非独占的権利を許諾します。
また、使用者が当該製品を制御するためのソフトウェア開発を行う場合においてのみ、本SDKを使用する限定的な非独占的権利を許諾します。 - 使用者は、本ソフトウェアのバックアップ目的のためにのみ、本ソフトウェアを複製することができます。
ただしバックアップ用複製物は、本ソフトウェアの原本に含まれる著作権情報、または他の所有権表示のすべてを含まなければなりません。
3.その他の権利、および、制限
<共通事項>
- 使用者は、本ソフトウェア、および本SDKのすべてに添付されている著作権表示を取り除いたり、変更することはできません。
- 本ソフトウェア、本SDK、および当該製品は、一般工業製品向けの汎用品として設計・製造されています。次に掲げる用途での使用は意図しておらず、お客さまが本ソフトウェア、本SDK、および当該製品を使用される際には、当社は本ソフトウェア、本SDK、および当該製品、ならびにこれらから生じる一切の損害について、一切保証をしません。
- 高い安全性が必要とされる用途 (例:原子力制御設備、燃焼設備、航空・宇宙設備、鉄道設備、昇降設備、遊園地機械、医用機器、安全装置、その他生命・身体に危険が及びうる用途など)
- 高い信頼性が必要とされる用途 (例:ガス・水道・電気等の供給システム、24時間連続運転システム、決済システムほか権利・財産を取り扱う用途など)
- 厳しい条件または環境での用途 (例:屋外に設置する設備、科学的汚染を被る設備、電磁的妨害を被る設備、振動・衝撃を受ける設備、長時間連続稼働させる設備など)
- 当該製品の仕様書に記載のない条件や環境での用途
- 前項aからdに記載されている内容に加えて、「当該製品」は自動車(二輪車含む。以下同じ)向けではありません。自動車への搭載については、当該製品の取扱説明書に記載のお問い合わせ先にご相談ください。
- 人の生命・身体・財産に危害もしくは損害を加える用途では、使用してはなりません。(例:軍用兵器など)
- 本使用条件に明示的に与えられていない権利は、すべてAratasによって留保されます。
<本ソフトウェア>
- 使用者は、本ソフトウェアのいかなる部分も改変しないものとします。
- 使用者は、本ソフトウェアを第三者に販売することはできません。
- 使用者は、Aratasの事前の書面承諾なしに本ソフトウェアをレンタル、リース、再使用許諾または譲渡することはできません。
- 使用者は、本ソフトウェアの逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング、およびそれに類する行為を行うことはできません。
- 使用者は、本ソフトウェアの使用に関して、適用される法律を遵守しなければなりません。
- Aratasは、本ソフトウェアに関するサポートサービスを使用者に一切提供いたしません。
- Aratasは、本ソフトウェアに関して、ソフトウェアインターフェースや構成及び内容などの仕様を、予告なしに変更できるものとします。当該変更後のバイナリコンパチブルも保証していません。
4.所有権および知的財産権
- 本ソフトウェアおよび本ソフトウェアの複製物についての一切の権限、所有権、および知的財産権は、Aratasまたは第三者であるその供給者が有するものであり、本使用条件により使用者に移転することはありません。
- 本SDKは、Apache License 2.0に基づいて提供しています。
5.秘密保持
使用者は本ソフトウェアの内容について秘密として保持し、第三者に開示しないものとします。
6.使用許諾の解除
使用者が本使用条件の条項に違反した場合、Aratasは、他の権利を害することなく使用許諾を終了することができます。そのような場合、使用者は、本ソフトウェア、および本ソフトウェアの複製をすべて破棄しなければなりません。
7.保証規定
- 本ソフトウェアは、無償で提供されるものであり、それゆえ何等保証もない現状有姿のままで提供されるものです。Aratasは、欠陥の不存在、商品性、特定目的に対する適合性、および権利侵害の不存在その他について明示であると黙示であるとを問わず、一切保証をするものではありません。本ソフトウェアの使用、若しくは機能から生じるすべての危険は、使用者が負担しなければなりません。
- 本ソフトウェアの仕様変更およびその他いかなる理由においても、Aratasは、本ソフトウェアの誤り、機能不全または欠陥等について一切の修正義務を負いません。
8.責任の制限
- Aratasは、本ソフトウェアの使用、または使用不能から生じる一切の損害(逸失利益、事業の中断、事業情報の喪失、またはその他の金銭的損失を含みますが、これらに限定されません)に関して一切責任を負いません。たとえ、Aratasがこのような損害の可能性について知らされていた場合でも同様です。
- Aratasは、CADデータの内容および権利関係について一切の保証責任を負いません。例えば、仮にCADデータ中の寸法・回路と実機の寸法・回路との不一致等の不具合が存在し、使用者に損害が生じた場合や、CADデータのダウンロードまたは使用が第三者の特許権等の知的財産権を侵害していた場合でも一切責任を負いません。
9.一般条項
- 本使用条件は本契約の主題に関する両当事者の包括的な合意の文書となります。本使用条件の一部の条項が裁判により無効又は違法とされた場合でも、本使用条件のその他残りの条項は影響を受けず有効とします。本使用条件の規定を実施することを当事者ができなくとも、その規定やその規定を実施できる権利を放棄することとは解釈されないものとします。
- 本使用条件は、日本法を準拠法とします。
- 本ソフトウェアおよび本SDK、又は本使用条件に関連して使用者とAratasとの間で訴訟の必要が生じた場合、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。