vol.302 March 2026

ボード設計に関する最新情報をお届け Since2001 もぎたてONBOARD 解決編

設計・開発 小型軽量化
高容量リレーのラインアップを
拡充、さまざまな電源インフラを支えます

地球温暖化対策として、カーボンニュートラルの実現が求められています。電源インフラでは、家庭用から産業用までさまざまな装置の開発が進んでいます。
オムロンはこれらのさまざまな電源インフラに対応し、特定の回路用途に最適化したものから汎用的なものまで、高容量リレーのラインアップを拡大しています。

電源インフラ設備装置の高容量化と装置の小型軽量化の両立は困難です。

高容量化を図ると、装置がコンパクトにまとまらない… 高容量化により、部品の大型化、リレーや放熱部品などの追加が発生します。壁掛けDC充電器・V2H(EVから家へ)の回路例

オムロンは高容量化と小型軽量化を両立させるリレーで貢献します。

電流の増加により高まる発熱を抑えるため、
放熱用部材を追加するスペースが必要

熱を逃さないと…

0.2mΩの超低接触抵抗で発熱を抑制し、
さらに端子部の表面積を拡大することにより
放熱用部材を削減

NEW

パワーリレー
形G9KA-1A1B-E

*1. 150A遮断時は最大DC1,000Vまで。


突入電流が増えるため、
突入防止回路の
大型リレーの追加によりスペースが必要

リレーが大きい…

突入防止用に特化したことで
リレー自体が小型に

NEW

パワーリレー
形G9KJ


DC電源などで高容量化を図ると
コンタクタ
などの大型開閉装置が必要
となります

場所をとる…

プリント基板用リレーでDC1,
500V 150A*1まで使用可能
 
大幅な小型軽量化を実現

NEW

パワーリレー
形G9KD


*2026年2月現在の内容です。
お断りなく仕様などを変更をすることがありますのでご了承ください。

お問い合わせ