vol.289 February 2025

今まで減らせなかった工数を
部品単体で削減します
製造業での人手不足が慢性化する現代において、製造・開発設計の現場ではどのようにして工数を削減するかは大きな課題です。
工数削減には部品数を減らすことが効果的ですが、必要とされる機能を満たすには安易に部品の削減はできません。
オムロンは、今まで減らせなかった工程にあらかじめ対応した部品の供給により、工数削減を実現します。
オムロンのスイッチ・コネクタなら、実装するだけで工数削減が実現します。
タクタイルスイッチ+キートップの実装工程
タクタイルスイッチを数十個も使うオペレーションパネルなどは、基板実装後のキートップ組み付けが大変…
同一基板で操作位置を統一できるように6mmサイズと12mmサイズを同じ高さに揃えています
FPC/FFCコネクタの実装工程
- 手間を減らしたい…
- 機械化を進めたいが、
ロボットは水平挿入が苦手…
*2025年1月現在の内容です。
お断りなく仕様などを変更をすることがありますのでご了承ください。