vol.283 August 2024

ボード設計に関する最新情報をお届け Since2001 もぎたてONBOARD 解決編

開発・設計 安全安心・省エネ
社会を支えるインバータ回路を、
オムロンのリレーが
安全かつ効率的に支えます

空調・搬送・冷凍・電源インフラなど、社会で活躍しているさまざまな機器は、省エネ化や効率化が進んでおり、その最適制御の実現にインバータ(回路)が多用されています。
このインバータの制御には電源投入時の突入電流制御のためにリレーが使われます。オムロンは、さまざまな解析技術を用いて、インバータ制御に必要なリレーの性能を実現しています。最適なリレーで、社会を支える機器をサポートします。

インバータ回路には大きな突入電流があり、対応は2通り。

1 リレーと抵抗で、突入防止回路を構成

突入電流

突入電流を緩衝させる抵抗を組み込んだ
回路に流してコンデンサに充電

定格電流

安定した電流値になってから
モータ・圧縮機などに供給

突入電流:コンデンサ内の電気が空のため、充電しようとして突発的に大きな電流が流れる。定格電流:コンデンサに電気がたまると定格電流に戻る。

2 リレーで直接、突入電流を通電

インバータの突入電流は定格の数十倍にも達するため、そのエネルギーによるアークが発生して接点の劣化を引き起こします。また、発熱や火災などの事故にもつながりかねません。アークが発生 => 接点が劣化
インバータの突入電流は定格の数十倍にも達するため、そのエネルギーによるアークが発生して接点の劣化を引き起こします。また、発熱や火災などの事故にもつながりかねません。アークが発生 => 接点が劣化

突入電流とリレーとの関係を、再生可能エネルギーの電源システムに特化して紹介しています。

オムロンのリレーはインバータ回路の電源開閉・突入防止回路の構成に最適です。*1

オムロンのリレーは磁気回路・接点や端子の部品形状・接点の動作のすべてにさまざまな解析技術を活用し、
接点材質や部品設計と加工組立技術の組み合わせを最適化し、小型高容量かつ高い耐突入電流特性を実現しています。

1 の突入防止バイパス用途には

形G6QE

AC480V/投入:
240Aのインバータ負荷に対応

(0-P、立ち上がり時間3ms以上)

  • 1極36A開閉を実現
  • 小型低背設計のパワーリレー
  • 通電:36A、遮断:0A

サイズ:W16×L30.5×H20.5mm


ほかに形G5NBや形G5Qなどもお選びいただけます

2 の電源開閉用途には

形G5Q-HR COMING SOON

3種類の突入電流に対応

  • ランプ負荷(TV8認証取得)対応
  • コンデンサ負荷
    (IEC60669-2-1認証取得)対応
  • E-ballast 3A
    (シングルステイブル形)、
    E-ballast 5A
    (ラッチング形)対応

サイズ:W10.3×L20.3×H15.8mm

ほかに形G5RLや形G5PZなどもお選びいただけます

*1.リレーの選定にあたりましては実使用条件をご提示のうえ、弊社にご相談ください。

*2024年7月現在の内容です。
お断りなく仕様などを変更をすることがありますのでご了承ください。

お問い合わせ