vol.266 March 2023


形G9KAシリーズにAC 1000V
300Aの高容量タイプが新登場
電力の安定供給や設備投資、設置コストの削減、メンテナンス工数の削減の観点から、近年、高容量の分散型PVインバータの需要が高まってきています。ですが、高容量になればなるほど、基板や実装部品の温度が上昇してしまい、寿命が短くなるのが課題でした。オムロンは、従来の200Aタイプに加えて、温度上昇を抑える設計構造と300Aの大電流開閉を実現した高容量タイプを、新たにシリーズ追加しました。
オムロンのPVインバータ向けリレー
![形G9KA-1A 低発熱、[NEW]形G9KA-1A-E 低発熱+高放熱](/sites/default/files/2023-02/onboard_266_2_02.png)


形G9KA-1A-E 「抑熱」と「放熱」でAC 1000V 300Aを実現
抑熱構造と放熱構造の両方に着目し、設計に組み入れることにより、形G9KAシリーズの特長である低発熱は
そのままに、300Aクラスの大電流を実現しました。
![抑熱構造[電流を分流することで抑熱するダブルブレークツイン構造(通電路を並列化して分流)]+放熱構造[脚部に高さを持たせて空気の通りを良くした、高放熱の端子構造]=>リレーの温度上昇を抑制できるため、様々な側面からの性能アップを実現。[高容量:オムロンの高容量パワーリレー商品の中でも最大のAC1000V 300A通電・遮断][長寿命化:高温による基板ダメージを軽減][小型化:放熱部品の削減により基板面積の削減が可能][省エネ化:発熱によるエネルギーの無駄を抑えて発電効率アップ]](/sites/default/files/2023-02/onboard_266_2_04.png)
*1.製品写真は形G9KA-1Aです。抑熱構造の特長は同じです。
*2023年2月現在の内容です。
お断りなく仕様などを変更をすることがありますのでご了承ください。