防水タイプのディップスイッチはありますか?
ID: FAQE20083
更新:
回答回答
オムロンのディップスイッチには防水タイプはありませんが、保護構造IP6□のタイプをご検討ください。
Explanation解説
保護構造IP6□相当のデイップスイッチには、以下の製品があります。
IP64相当品
- 形A6D
- 形A6DR
- 形A6A
- 形A6C
- 形A6CV
IP60相当品
- 形A6K
- 形A6KS
- 形A6R
- 形A6RV
- 形A6RS
*そのほかは全てIP40相当です。
シール構造IP64相当(IEC-60529)のタイプは、はんだフラックス浸入に強く、塵埃の多い場所や水回りでも使用できる可能性はありますが、実環境にて十分な評価をお願いします。
ワンポイントアドバイス
オムロンのディップスイッチ(IP64相当品)のバリエーションは以下の通りです。
- スライドタイプ: 形A6D
- ピアノタイプ : 形A6DR
- ロータリタイプ: 形A6A, 形A6C, 形A6CV
保護構造(IP)については、『スイッチの基礎知識 技術編』をご覧ください。
| 商品カテゴリー | スイッチ ディップスイッチ |
|---|---|
| 分類 | 選定・特性 |
| 関連キーワード |
|