ストロークの大きなタクタイルスイッチを教えてください。
ID: FAQE20061
更新:
回答回答
オムロンのタクタイルスイッチでは、形B3ALがストロークの大きい(ロングストローク)商品です。 また、形B3SLは形B3ALの次にストロークが大きい商品です。 それぞれの動作までの動き(PT)は以下のとおりです。
形B3AL: 1.0~1.3mm
形B3SL: 0.3~0.8mm
Explanation解説
形B3AL、形B3SLはプランジャ部分にゴムを使用しており、ストロークが大きい商品です。 形B3SLはゴムプランジャを直接押込むので、標準タイプと感触が異なるため、現物でご確認ください。 また,形B3ALは感触はありますが、通常品より静音仕様です。
ワンポイントアドバイス
形B3ALはロングストローク仕様でストロークが1~1.3mmです。 ロングストレーク仕様のタクタイルスイッチの上にシートなどを付けた場合、変位量が大きくなり、シートの材質や厚みによってはシートが破損しやすくなる場合がありますのでご注意ください。
| 商品カテゴリー | スイッチ タクタイルスイッチ |
|---|---|
| 分類 | 選定・特性 |
| 関連キーワード |
|