UL認証されているマイクロスイッチを教えてください。
ID: FAQE20048
更新:
回答回答
オムロンのマイクロスイッチは、基本的にUL1054からUL61058-1へ移行済です。 しかし、微小負荷専用形式などのUL対象外品や一部に移行していない機種があります。 スイッチ本体にULマーキングがない製品はUL認証品にならないため、Sタイプ、Jタイプについては個別にご確認ください。
Explanation解説
UL対象外の形式は以下のとおりです。 それ以外は全て認証品です。
- 微小負荷専用形式:
形D2RV, 形D2QW, 形D2AW, 形D2F2, 形D2LS - ULマーキング捺印なし:
形D2VW, 形D2S, 形D2SW, 形D2SW-P, 形D2F, 形D2HW, 形J
※形D2VWは形式の末尾がHS、MSが認証品です。
※形D2SWは形式の末尾がHS、TS、DS、MSが認証品です。
※マーキング捺印無しの形式については認証形式があるタイプもあり、個別に弊社までお問い合わせください。 - UL未承認形式:
形V-21(IN)シリーズ, 形SS(耐熱仕様), 形D2FD, 形D2JW, 形D2FW
ワンポイントアドバイス
マイクロスイッチの適用規格は、以前はUL1054でしたが、現在はUL61058-1となりました。
UL61058-1は, IEC(国際規格)のスイッチの規格であるIEC61058-1に準拠した規格です。
| 商品カテゴリー | スイッチ マイクロスイッチ |
|---|---|
| 分類 | 規格・輸出関連・その他 |
| 関連キーワード |
|