マイクロスイッチで、NC状態の場合も接点表面に被膜は生成されますか?
ID: FAQE20024
更新:
回答回答
マイクロスイッチの接点表面の材質が金、もしくは金合金の場合、酸化被膜の生成は比較的少ないです。
Explanation解説
NC状態の使用で開閉が無い場合、接点材質が銀接点では接点回りから腐食が進むことがあるのに対し、金合金接点では被膜生成の可能性は低減されます。 しかし、使用環境、実機、実負荷などで評価を実施し、お客様にて最終的な使用可否の判断をお願いします。
ワンポイントアドバイス
より被膜生成に強いタイプとして、シールマイクロスイッチ(P67)で微小負荷(0.1 A:金接点)をご検討ください。
| 商品カテゴリー | スイッチ マイクロスイッチ |
|---|---|
| 分類 | 使用・アプリケーション |
| 関連キーワード |
|